제품 그룹
스테인레스 스틸

스테인레스 스틸

뒤로
KIPP사는 스테인레스 스틸 분야의 제품군을 확장하였습니다. 이에는 스테인레스 스틸로 된 힌지, 토글 클램프 혹은 스프링 플런저와 같은 제품이 포함됩니다. 이 경우 A2부터 A4 및 기타 오스테나이트강 합금 등 다양한 스테인레스강 종류가 사용됩니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808