- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- K1523
그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠
- K1524
알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함
- K1525
알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립
- K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 광택 처리
- K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅
- K0671
핸드 휠 회주철 DIN 950
- K0160
핸드 휠 알루미늄 DIN 950
- K1208
핸드휠, DIN 950, 스테인레스 스틸
- K1520
알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음
- K1521
알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함
- K1522
알루미늄 디스크 핸드 휠 접이식 원형 그립 포함
- K0161
디스크 핸드 휠 알루미늄
- K0161
디스크 핸드 휠, 알루미늄
- K0163
디스크 핸드 휠 알루미늄 유사형 DIN 950
- K1307
디스크 핸드 휠 회전형 그립 있음
- K0164
디스크 핸드 휠 회전 그립
- K0165
디스크 핸드 휠 그립 무
- K0256
핸드 휠, 플라스틱
- K0257
핸드 휠 회전 원통형 그립
- K0258
핸드 휠 리버시블 원통형 그립
- K0259
핸드 휠 안전 원통형 그립
- K0184
핸드 휠, 플라스틱(듀로플라스틱)
- K0262
널링 휠, 그립 있음
- K0275
델타 휠
- K1661
핸드휠, 강판
- K1875
스포크 핸드 휠, 스틸판
- K1876
스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판
- K0726
회전 볼 그립
- K0684
핸드 크랭크 스완 넥 유사형 DIN 468
- K0685
핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469
- K0727
알루미늄 핸드 크랭크
- K0997
크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식
- K0996
크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함
- K0998
크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함
- K2076
리버시블 원형 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
- K2075
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
- K0999
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
- K0266
크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함
- K0659
그립, 회전식 원통 그립
- K0268
크랭크 그립, 안전 원통 그립
- K0728
볼 크랭크 스틸
- K0740
육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립
- K0774
회전 원통형 그립
- K0775
원통형 그립, 회전식, 접이식
- K1000
회전 원형 그립 스테인리스 스틸
- K0263
회전 원통형 그립
- K1468
원통형 그립, 플라스틱, 회전형
- K1469
원통형 그립, 플라스틱, 접이식
- K0265
안전 원통형 그립 자동 복귀 타입
- K1470
안전 원통형 그립, 플라스틱, 자동 복귀용
- K0166
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸
- K1199
기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0167
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄
- K0168
기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸
- K1209
회전 가능한 볼그립 DIN 98 유사형, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0169
회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄
- K2505
기계 핸들, 고정형 직선형태, DIN 39와 유사
- K1221
테이퍼 그립, 고정형
- K0170
회전 그립
- K0651
회전 가능한 테이퍼 그립
- K0172
테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지)
- K1207
콘 노브
- K1222
타원형 노브
- K1201
테이퍼 핸들, 회전 가능, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1202
테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸, 아연 도금
- K0173
와샤
- K0408
디지털 인디게이터
- K2106
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0409
포지션 인디케이터
- K2107
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0410
포지션 인디케이터
- K2108
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0411
인디게이터 자유 프로그램 처리 가능
- K0771
위치 표시기 자유 프로그램 처리 가능
- K1657
포지션 인디케이터 플라스틱, 전자식 IO 링크 인터페이스
- K1658
자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스
- K1905
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm, 소형 구조
- K1906
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm
- K1959
자기 센서 수동형 센서, 소형 구조
- K1926
중공축 센서 자기식 스캔형
- K1927
리덕싱 슬리브
- K1663
자기 테이프, 증분식 코딩 스케일, 5mm 폴 길이
- K0412
리덕싱 슬리브
- K0413
인써트 플레이트
- K0414
포지션 인디게이터용 마운팅 플레이트
- K1928
포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이
- K1929
핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이
- K1930
포지션 인디케이터용 핸드휠
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
핸드휠 은 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정에 사용됩니다. 핸드 크랭크의 사용은 조절 거리가 길 경우에 권장합니다. 포지션 인디케이터를 사용하면 조절 거리를 측정할 수 있습니다. 핸드휠은 측정 도구, 검사 장치, 조선, 메커니컬 엔지니어링 및 기계 관련 산업에 사용됩니다.
| 핸드 휠은 주로 기계 제작 및 설비 제작 분야에서 사용됩니다. 기계 분야에서 기본 작동 부품이자 표준 부품인 핸드 휠 없이는 제대로 작동되지 않습니다. 핸드 휠은 회전 운동을 효율적이고 빠르게 기계에 전달하는 역할을 합니다. 이는 대부분 손으로 회전 운동을 하여 조정 또는 세팅을 하는 제어 부품으로 작용합니다. 또한 핸드 휠은 피팅, 공작기계 또는 구동 모터에도 부착되어, 예를 들어 밸브를 열고 닫는데 사용됩니다. |
| KIPP 핸드 휠은 키웨이 슬롯 연결을 통해 축과 연결되어 있어 기계 또는 피팅에 최적의 세팅을 보장합니다. 키웨이 슬롯 연결은 최적의 토크 전달을 보장합니다. |
| 기타 핸드 휠의 적용 영역: |
- 측정장치
- 검사장치
- 선박 건조
- 군비 제작
- 기기 제작
- 수공업
|
| KIPP사는 다양한 핸드 휠 제품을 제공하고 있습니다. 고객은 전체 제품에서 서로 다른 재질, 직경 및 버전을 사용할 수 있습니다. KIPP사는 기본적으로 다음과 같은 세 가지 타입을 제공합니다. |
- 2-스포크 핸드 휠
- 핸드 휠 DIN 950
- 디스크 핸드 휠
|
|
|
2-스포크 핸드 휠은 플라스틱 버전 이나 알루미늄 버전으로 공급됩니다. 알루미늄 소재(경합금 버전)의 핸드 휠은 특히 견고합니다. 이외에도 재질로 인해 무게와 길이가 동시에 절감되므로 더 쉽게 작업할 수 있습니다. KIPP사는 회전식 그립 및 접이식 그립이 있는, 혹은 그립이 없는 2-스포크 핸드 휠을 제공하고 있습니다. |
|
|
핸드 휠 DIN 950은 세 개의 스포크로 구성되어 있습니다. 제품 범위에는 회주철 및 알루미늄 소재의 핸드 휠 DIN 950이 포함됩니다. 회주철 소재의 핸드 휠은 특히 안정적이고 수명이 긴 것이 특징입니다. 그립 사양으로는 회전식 또는 고정식 볼그립을 사용할 수 있습니다. |
|
|
디스크 핸드 휠은 다양한 세 가지 재질로 공급됩니다. KIPP사는 알루미늄 버전 외에도 듀로플라스틱 버전을 제공합니다. 듀로플라스틱으로 제작된 핸드 휠은 사전 드릴링 되었거나(타입 D) 또는 로케이팅 홀이 있는 상태로(타입 E) 제공됩니다. 요청에 따라 추가 로케이팅 홀을 만들 수 있습니다. |
|
|
|
|
| 재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)
경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호
Tel : 031 375 5808
Email : jake.kwon@kipp.com |
|
|