작동 부품
작동 부품들은 주로 산업 분야에서 다양하게 적용되어 사용할 수 있는 기계식 부품들입니다. 이는 최고 용도의 품질과 이용 가치가 있는 다양한 산업 분야를 위한 폭 넓은 제품들로 고품질의 해결책을 제공합니다. 클램핑 레버, 풀 핸들 및 핸드 휠 부터 레벨링 피트, 텔레스코픽 레일 및 토글 클램프, 또는 스프링 플런저, 조인트 및 고무 버퍼에 이르기까지 여러가지 요구 사항에 맞는 다양한 옵션을 갖춘 제품군이 지속적으로 성장하고 있습니다. 최신 기술과 최고의 품질 그리고 혁신적인 디자인을 바탕으로 한 작동 부품들은 산업 분야에 효율적이고 안전하게 지원합니다. 이는 자동화 장비 및 로봇 그리고 기계의 작동에 필수적이며 고품질을 통해 긴 수명과 최소의 가동 중단 시간을 보장합니다.
KIPP의 작동 부품 및 스탠다드 부품
아무리 작고 눈에 띄지 않더라도 작동 부품과 스탠다드 부품이 없는 자동화 시스템, 로봇 또는 기계에서는 아무것도 작동하지 않습니다. 구성 요소는 최적의 기능을 보장하고 전 세계 생산 공장의 효율성을 크게 높일 수 있습니다.
HEINRICH KIPP WERK는 독일에 있는 공장에서 85,000개의 다양한 작동 부품과 스탠다드 부품를 생산하고 있으며 제품으로 시장에서 스케일을 설정하고 있습니다.
작동 부품/스탠다드 부품이란 무엇입니까?
스탠다드 부품은 특정 표준에 따라 제조되는 기술 구성 요소입니다. 작동 부품은 사람이 작업 프로세스에 개입하기 위해 사용하는 작업 시스템의 커넥팅 부품입니다.
KIPP의 작동 부품 및 스탠다드 부품
- 디자이너의 일상 업무 지원,
- 공사 시간 단축
- 생산, 조립 및 공정 비용 절감.
작동 부품 및 스탠다드 부품의 사용 및 적용 분야
스탠다드 부품과 작동 부품은 무엇보다도 메커니컬 엔지니어링, 도구 제작 및 기계 관련 산업에 사용됩니다. 또한 컨트롤 유니트, 의료 기기, 측정 장비 및 조선 분야에서도 사용됩니다. 또한 KIPP의 작동 부품 및 스탠다드 부품은 금속 산업, 목재 산업 및 플라스틱 산업에서 널리 사용됩니다.
KIPP의 작동 부품 및 스탠다드 부품의 추가 이점:
- 높은 재고 가용성
- 짧은 배송 시간
- CAD 데이터의 즉각적인 가용성
KIPP의 작동 부품 및 스탠다드 부품 범위
KIPP는 고객에게 다양한 작동 부품과 스탠다드 부품을 제공합니다. 클램핑 레버, 텐션 레버 및 편심 레버 외에도 다양한 디자인의 핸들과 노브, 핸드 크랭크, 조임 나사, 잠금 볼트, 스프링 플런저, 스위벨 피트, 힌지, 텔레스코픽 레일 등.
클램핑 레버, 텐션 레버 및 편심 레버
기계, 장치 또는 장치의 구성 요소를 텐션 또는 클램핑해야 하는 모든 곳에서 KIPP의 클램핑 레버, 텐션 레버 및 편심 레버가 1번째 선택입니다. 여기에서 기계, 도구 및 기계 관련 산업은 다양한 디자인, 색깔 및 재료를 얻습니다.
KIPP의 클램핑 레버 및 텐션 레버는 고정 작업 및 클램핑 작업을 위한 수동 조정에 이상적입니다. 편심 레버는 빠른 고정에 이상적입니다.
그립 및 노브
Kipp 그립과 노브는 부품을 수동으로 고정하거나 클램핑하는 데에도 매우 적합합니다. 제품은 좋은 느낌과 매력적인 디자인이 특징입니다. KIPP는 다양한 클램핑력과 다양한 공간 조건에 맞는 다양한 디자인을 제공합니다.
핸들과 노브의 범위에는 다음이 포함됩니다.
- 널링 너트,
- 널링 볼트,
- 팜 그립,
- 별 모양 그립,
- 널링 휠,
- 윙 너트,
- 볼 노브.
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
HEINRICH KIPP WERK는 독일 최고의 보우 그립 공급업체 중 하나입니다. 튜브 그립 및 오목 핸들과 같은 보우 그립은 커버, 후드 또는 패널을 열고 닫는 데 사용됩니다. KIPP의 그립은 뛰어난 탁월한 감촉과 저항성이 인상적입니다. 그들은 가구 산업뿐만 아니라 기계, 플랜트 및 도구 건설, 재활 및 의료 기술에도 설치됩니다.
다음 그립은 KIPP에서 사용할 수 있습니다.
- 보우 그립
- 튜브 그립
- 아치형 그립
- 오목 핸들
- 프로파일 핸들
- 폴딩 그립
핸드휠, 핸드 크랭크, 포지션 인디케이터
KIPP 핸드휠은 샤프트와 스핀들의 수동 위치 설정 및 조정에 사용됩니다. 작동 부품은 주로 수동 조정을 위한 제어 요소로 사용됩니다. 측정 장비 및 테스트 장치의 일부이지만 조선 및 군비 건설, 메커니컬 엔지니어링 및 기계 관련 산업에도 사용됩니다.
반면에 수동 크랭크는 조종 거리가 긴 상황에 더 적합합니다. KIPP는 다양한 버전의 핸드 크랭크를 제조합니다 - 예를 들어 회전식 기계 핸들 또는 고정식 기계 핸들과 원형 그립 또는 원형 안전 그립.
KIPP 포지션 인디케이터에서는 이전에 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음. KIPP의 포지션 인디케이터는 매우 콤팩트하고 읽기 쉬운 디스플레이를 갖추고 있습니다. KIPP는 기계 및 전자 버전을 모두 제공합니다
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
KIPP의 회전식 래치는 모든 유형의 플랩, 제어 캐비닛, 판금 캐비닛 및 기계 도어를 잠급니다. 견고하게 제작되며 잠금형 버전으로도 제공됩니다. 모서리 보호 프로파일은 금속 모서리를 부드럽게 하고 덮고 장식하는 데 사용됩니다. 또한 KIPP에는 회전 클램프 래치와 클램핑 플레이트도 있습니다.
힌지
힌지는 두 개의 고정된 부품을 서로 움직일 수 있도록 연결합니다. KIPP는 다양한 버전과 다양한 소재로 제작된 힌지와 스프링 힌지를 업계에 공급합니다.
스위벨 피트
스위벨 피트는 기계나 장치를 설치할 때 발생할 수 있는 불균일성과 약간의 높이 차이를 보정합니다.
KIPP에서 제공하는 버전은 다음과 같습니다.
- 스위벨 피트
- 나사 스핀들
- 스위벨 패드
- 머신 피트
- 장치 피트
- 스크류 플러그
튜브 연결 부품, 프로파일 커넥터
튜브 커넥터를 사용하면 프로파일과 시스템을 쉽고 저렴하며 유연하게 서로 연결할 수 있습니다. KIPP에서 사용자는 프로파일 커넥터, 리덕싱 슬리브, 사각 튜브, 로킹 스토퍼 및 커넥터도 얻을 수 있습니다.
텔레스코픽 레일
KIPP는 다양한 하중에 사용할 수 있는 광범위한 텔레스코픽 레일을 보유하고 있습니다. 전체 확장 및 부분 확장형으로 제공되며 다양한 장비 변형으로 제공될 수 있습니다.
패스너, 걸쇠, 자물쇠
패스너와 래치 로크는 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 어셈블리 제작 및 용기 제작 분야에서 커버, 패널, 컨테이너의 간단한 잠금 기술로 사용됩니다. 스냅 잠금 장치는 도어, 플랩, 후드, 서랍 및 해치에 같은 높이로 설치됩니다.
퀵 클램프, 클램핑 장치
퀵 클램프 - 또는 클램핑 장치라고도 함 - 조립 기술 및 클램핑 기술은 물론 도구 제작 및 픽스쳐 제작에서 고정 및 조립 장치 역할을 합니다.
KIPP 공급 품목 :
- 퀵 클램프,
- 클램핑 장치,
- 커넥터,
- 텐션 클램프,
- 후크 클램프,
- 푸쉬 풀 클램프,
- 공압 클램프,
- 압력 스크류.
클램핑 유닛
클램핑 유닛은 CNC 가공을 위해 작업물을 자리에 고정합니다. 고정 클로, 클램핑 클로 및 후크 클램프 외에도 클램핑 유닛에는 캠 클램프, 편심 레버 및 피벗 베어링도 포함됩니다.
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
스프링 플런저는 모듈의 잠금 및 고정을 하는 데 사용됩니다. 잠금 볼트와 볼 잠금 볼트는 모듈의 잠금 및 래치를 하는 데 사용됩니다.
서포트 부품, 위치 선정 부품, 스토퍼 부품
이러한 요소는 공작 기계 제작 및 픽스쳐 제작에서 작업물의 균형잡힌 서포트를 가능하게 합니다. 클램핑 스핀들 외에도 KIPP는 그리퍼, 로케이팅 볼트, 지탱 볼트 및 기타 여러 지지 및 포지셔닝 요소를 공급합니다.
기계 부품, 고정 장치 부품
이러한 제품 중 다수는 메커니컬 엔지니어링과 설계자의 일상 업무를 훨씬 쉽게 만들어줍니다. KIPP는 나사, 너트, 와셔 및 스터드 나사뿐만 아니라 캡 너트, 육각 너트 및 보어홀을 제조합니다.
조인트
조인트, 포크 스프링, 스냅 조인트 또는 축 조인트: 이러한 모든 스탠다드 부품은 힘의 전달 및 편향을 보장합니다. KIPP에서 사용자는 다양한 조인트를 찾을 수 있습니다.
마그네트
마그네트는 쉽게 제거할 수 있는 자기성 고정 부품입니다. 사용 범위로는 기계 및 플랜트 엔지니어링, 전기 엔지니어링, 자동차 산업 등이 있습니다.
KIPP는 다양한 버전의 마그네트를 제조합니다. 예:
- 원통형 마그네트,
- 바 마그네트,
- 나사산 포함 마그네트,
- 플랫 포트 마그네트.
댐핑 부품
KIPP는 또한 다음과 같은 다양한 흡수 유닛의 밴드 폭을 제공합니다 예를 들어 프로그램의 고무 메탈 버퍼. 이러한 요소는 유닛 및 어셈블리의 운동 에너지를 흡수합니다. 이는 전체 시스템에 대한 진동의 영향을 줄입니다.
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
레벨 상태 표시기는 특히 유압 시스템에서 오일 레벨 게이지로 사용됩니다.
스케일, 스케일 링, 수준기
스케일, 측정 테이프 및 원형 수준기를 사용하면 리니어 유닛 및 가이드를 정확하게 읽을 수 있습니다. 회전 노브에 장착되어 있는 스케일 링은 정확한 위치 설정을 할 수 있게 합니다.
운반 기술
KIPP는 운반 기술 분야를 위한 다양한 롤러와 휠을 업계에 제공합니다.
제품 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
- 장치 롤러,
- 스위벨 캐스터,
- 고정 캐스터,
- 부하 롤러,
- 부하 휠,
- 높이 조절 캐스터,
- 있는 볼 롤러,
- 링 나사.
공구, 정비소 용품
링 스패너 및 개방형 스패너와 같은 도구 및 다음과 같은 작업장 용품 예를 들어 그랩볼과 컵홀더도 KIPP에서 구입할 수 있습니다.
위생 보호장치
아크릴 유리로 만든 플로어 디스플레이 및 테이블 디스플레이 예를 들어 의료 진료실, 식료품점, 사무실 또는 생산 홀에서 재채기 보호로 사용할 수 있습니다.
KIPP의 제어판 및 표준 요소 - 지금 온라인으로 안전하게 주문하십시오!
인체 공학, 안정성 및 고가용성 – KIPP는 모든 제품에서 이러한 특성을 매우 중요하게 생각합니다. 작동 부품 및 스탠다드 부품 분야에서 당사의 광범위한 노하우를 활용할 수 있습니다. 75,000개가 넘는 항목 중에서 지금 선택하십시오!