모서리 보호 프로파일
모서리 보호 프로파일은 기계 공학에서 금속판 모서리의 커버 및 장식으로 사용됩니다. 손으로 눌러서 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. 추가적인 접착제나 고정재료가 필요하지 않습니다. 옵션으로 제공되는 EPDM 스펀지 고무는 또한 습기, 먼지 및 오염 물질을 차단하는 실링 기능이 있습니다.
KIPP의 모서리 보호 프로파일
모서리 보호 장치는 많은 산업과 응용 분야에서 필수 부품입니다. 소중한 화물을 보호할 뿐만 아니라 사람의 안전을 보장하고 재료와 제품에 대한 원치 않는 손상을 방지하는 역할을 합니다. KIPP는 효과적인 모서리 보호의 중요성을 잘 알고 있으며, 최고의 품질과 기능을 보장하는 모서리 보호 프로파일을 두 가지 유형으로 제공합니다.
모서리 보호 프로파일이란 무엇입니까?
모서리 보호가 중요한 이유는 무엇입니까?
모서리 보호 프로파일은 어디에 사용됩니까?
KIPP는 어떤 모델의 모서리 보호 장치를 제공합니까?
모서리 보호 장치는 어떻게 설치합니까?
온라인으로 안전하게 KIPP의 모서리 보호 프로파일 구매
모서리 보호 프로파일은 모서리를 물리적 손상으로부터 보호하기 위해 특별히 설계된 프로파일 또는 부품입니다. 모서리로 인해 사람이나 지게차와 같은 기타 물체가 손상되는 것을 방지합니다.
모서리 보호 프로파일은 충돌, 충격, 긁힘 및 기타 손상으로부터 민감한 모서리와 코너를 보호합니다. 이를 통해 표면의 완벽한 상태를 유지할 수 있습니다. 모서리 보호 씰링 프로파일은 씰링이라는 추가 기능도 수행합니다. 이 프로파일은 습기, 먼지 및 기타 환경적 영향으로부터 가장자리를 보호합니다.
가장자리 보호는 제품과 표면의 가치를 보존하고 안전성을 높이는 동시에 수리 및 유지보수 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다.
모서리
모서리 보호 프로파일이 당연히 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 자동차 산업, 물류, 선박, 수공예 또는 산업 분야 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 모서리 보호 프로파일은 표면 보호가 중요한 모든 곳에서 사용되고 있습니다.
예를 들어, 다양한 산업 분야에서 모서리 보호 프로파일은 금속 시트와 패널 끝면의 날카로운 모서리에 대한 보호 수단 또는 마감재로 사용됩니다. 특히 가장자리 보호 씰링 프로파일은 도어, 플랩 및 해치를 효과적으로 씰링하는 추가적인 씰링 기능을 제공합니다.
모서리 보호 프로파일은 벽, 모서리, 건식 벽체 또는 기타 표면에 부착하는 특수 보호 요소입니다. 프로파일은 PVC 및 EPDM과 같은 다양한 재질로 제공되며 표면 손상을 방지하는 데 사용됩니다. KIPP 보호 프로파일은 PVC(열가소성 폴리머)와 EPDM(합성 고무)으로 만들어집니다.
각 재료에 대한 설명은 제작 재료 개요에서 확인할 수 있습니다
.KIPP 보호 프로파일은 다양한 요구사항과 용도에 맞게 다양한 사양으로 마련되어 있습니다. 두 제품 모두 스틸 인서트 덕분에 뛰어난 보호 기능을 제공합니다. 스틸 인서트는 프로파일에 안정성을 제공하고 프로파일이 부착된 표면에 단단히 고정되도록 합니다.
표준화된 길이의 모서리 보호 프로파일 외에도 고객에 맞춘 길이의 보호 프로파일을 구매할 수도 있습니다.
필요한 모서리 보호 장치의 높이는 용도와 특정한 요구 사항에 따라 다릅니다. 가장자리 보호 장치는 취약한 가장자리와 모서리를 보호할 수 있을 정도로 충분히 높아야 합니다. 따라서 프로파일의 정확한 높이는 상황에 따라 달라집니다.
올바른 모서리 보호 프로파일의 선택은 개별 요구 사항과 각 용도에 따라 달라집니다
.
모서리 보호 프로파일, 클램프 피팅 내장형
클램프 피팅 내장형 모서리 보호 프로파일은 PVC로 제작되며 세 가지 모양(A, B, C)으로 마련되어 있습니다
.
PVC는 가장자리를 기계적 손상으로부터 보호하고 장식 요소 역할을 합니다. 청소가 쉽고 표면이 매끈합니다. 또한 사람이나 동물에게 유해한 화합물이 포함되지 않아 식품 산업에서 사용할 수 있습니다.
제작 재료 개요에서 PVC에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
스틸 클램핑 스트립 보호 프로파일은 견고하며 다양한 용도로 사용할 수 있는 것이 특징입니다. 이 제품은 판금 가장자리를 부드럽게 하고, 덮어주고, 장식하기 위해 특별히 개발되었습니다. 모서리 보호 프로파일은 충돌과 충격을 효과적으로 흡수할 수 있는 내구성이 강한 고품질의 고무로 제작됩니다. 클램프를 이용한 간단한 설치로 빠르고 간편하게 부착할 수 있습니다. 설치 시 별도의 접착제나 고정 재료가 필요하지 않습니다.
스틸 와이어 코어가 통합된 가장자리 보호 씰링 프로파일
반면 스틸 와이어 코어가 통합된 가장자리 보호 씰링 프로파일은 6가지 타입(A, B, C, D, E 및 F)로 마련되어 있습니다. 타입과 요구 사항에 따라 PVC 또는 EPDM으로 제작됩니다.
EPDM 모서리 보호 프로파일은 열과 추위에 대한 탁월한 저항성이 특징입니다. 장기간 야외에서 사용하기에 이상적입니다. 노화, 취성 및 날씨의 영향에 대한 높은 저항성은 EPDM 모서리 보호 프로파일의 견고함이 탁월하다는 것을 보여줍니다.
EPDM 대한 자세한 내용은 제작 재료 개요에서 확인할 수 있습니다.
EPDM으로 제작된 가장자리 보호 씰링 프로파일은 UL50, UL50E 및 UL94HB 인증을 획득하였으며, 이를 통해 최고의 품질과 안전성이 보장됩니다.
이름에서 알 수 있듯이 이 프로파일은 가장자리 보호 역할뿐만 아니라 실링 역할도 수행합니다. 씰링 기능은 습기, 먼지, 오염 물질을 차단합니다. 특히 측면 또는 상단 실링이 있는 모델을 선택하는 경우 더욱 그렇습니다. 씰링 고무는 EPDM 스펀지 고무로 제작됩니다. 가장자리 보호 씰링 프로파일은 다양한 타입으로 제공되기 때문에 다양한 사용 분야에서 폭넓게 적용할 수 있습니다.
모서리 보호 프로파일과 모서리 보호 씰링 프로파일은 손상과 마모를 방지하기 위해 다양한 물체 또는 표면에서 그 가장자리를 따라 부착됩니다. 설치는 일반적으로 복잡하지 않습니다. 유형에 따라 접착하거나, 나사로 고정하거나, 클램핑할 수 있습니다.
KIPP의 보호 프로파일은 매우 사용자 친화적이며 빠르게 설치할 수 있습니다. 손으로 누르기만 하면 제자리에 고정되므로 접착 재료나 추가 고정 장치가 필요하지 않습니다. 스틸 클램핑 스트립 모서리 보호 프로파일과 스틸 와이어 코어가 있는 프로파일 모두 최소의 시간으로 설치할 수 있습니다.
프로파일의 클램핑 기능은 자원을 절약하고 시설을 즉시 보호할 수 있도록 해줍니다.
KIPP 온라인 스토어에서 다양한 모서리 보호 프로파일을 살펴보고 용도에 맞는 모델을 찾을 수 있습니다.
다양한 사양과 타입 중에서 적합한 가장자리 보호 기능을 선택하십시오.
제품군에서 최적의 모서리 보호 장치를 찾지 못했거나 특별한 길이를 원하거나 아직 해결되지 않은 문의 사항이 있는 경우에는 문의해 주십시오.