배송비
가격 등급 표준
가격 등급 표준
0 kg부터 대한민국 4,000 KRW
5 kg부터 대한민국 8,000 KWR
10 kg부터 대한민국 12,000 KWR
25 kg부터 대한민국 100,000 KWR
40 kg부터 대한민국 100,000 KWR
50 kg부터 대한민국 100,000 KWR
60 kg부터 대한민국 150,000 KWR
70 kg부터 대한민국 150,000 KWR
80 kg부터 대한민국 150,000 KWR
90 kg부터 대한민국 150,000 KWR
100 kg부터 대한민국 150,000 KWR
익스프레스 가격표
개별 익스프레스 배송비는 다양한 요인에 따라 달라집니다.
자세한 내용은 고객 서비스(info@kipp.kr)로 문의해 주시기 바랍니다.