신뢰할 수 있는 공급. KIPP과 함께 안전하게.
본사의 판매 및 공급 그리고 결제 조건에 관한 정보.
공급 조건
가격은 제품 공급가액에 부가세 별도입니다.
여기에서 일반 배송 요금표와 특급 배송에 관한 추가 정보를 확인하실 수 있습니다.
소량 주문 시 최소 주문량 추가 요금이 부과됩니다:
- 상품 금액 85,000원 미만 - 추가 요금 13,600원
- 상품 금액 42,500원 미만 - 추가 요금 25,500원
당사는 100% 재활용 종이로 만든 골판지 포장재를 사용하며, 비닐 봉지는 80%의 PCR(소비 후 재활용) 소재가 포함된 폴리에틸렌으로 제작됩니다.
- 선불
- 청구서
- 당사의 청구서는 기본적으로 ZUGFeRD 전자 청구서 형식(XML 데이터가 포함된 PDF)으로 발행됩니다.