리프팅 링
리프팅 링은 들어 올리거나 묶어 매는데 사용됩니다. 용접 브래킷과 브래킷은 스틸로 되어 용접에 이상적입니다. 이를 통해 간단하게 조립할 수 있습니다.
KIPP의 리프팅 포인트
리프팅 포인트는 커넥팅 부품이며 운반 기술에서 결정적인 역할을 합니다. 하중을 들어 올리고, 고정하며, 이동하는 동시에 추락을 방지합니다.
당사의 "운반 기술" 제품 카테고리에는 운반 및 리프팅 기술의 요구 사항에 개별적으로 맞춤화된 다양한 특수 구성품이 포함되어 있습니다.
여기에는 다음과 같은 제품들이 해당됩니다.
- 피봇 리프트 링
- 지지용 핀
- 링 너트
- 링 나사
- 지지용 나사
- 슬링 스위블
- 리프팅 포인트
안전성과 하중 지지력을 극대화합니다.
이 제품군은 섀클, 볼 지지 핀, 볼 지지 핀용 상대쪽 부싱 및 나사산 지지 핀으로 보완되어 정밀한 작업과 유연한 적용 옵션을 가능하게 합니다.
KIPP의 리프팅 포인트
리프팅 포인트란 무엇인가요?
KIPP 리프팅 포인트의 장점
리프팅 포인트 제조업체로서의 KIPP
리프팅 포인트란 무엇인가요?
리프팅 포인트는 리프팅 및 래싱 기술에 필수적인 요소입니다. 추락 방지뿐만 아니라 하중을 안전하게 들어 올리거나 이동하거나 고정하는 데 사용됩니다.
작동 부품은 아이와 용접 브래킷으로 구성됩니다. 두 구성 요소 모두 견고한 고강도 스틸을 재료로 제작됩니다. 따라서 리프팅 포인트는 요구 조건이 까다로운 분야에서 사용하기에 적합합니다.
아이는 1.6541 스틸로 제작되며 단조, 고장력 열처리 및 적색 플라스틱 코팅 처리가 되었습니다. 이 코팅은 외부의 영향으로부터 아이를 보호합니다.
용접 브래킷은 용접에 특히 적합한 제작 재료인 S355JR 스틸로 제작됩니다. 단조 및 고장력 열처리 덕분에 트레슬은 안전한 작동을 위한 신뢰할 수 있는 기반이 됩니다.
리프팅 포인트는 구조가 콤팩트하여 신속하고 간편하게 설치할 수 있습니다. 리프팅 포인트의 하중지지력은 용접 브래킷에 직접 표시되어 있습니다.
4중 파손 방지 기능과 전방위 하중 지지력을 갖춘 리프팅 포인트는 다양하게 사용할 수 있습니다.
작동 부품이 완전한 성능을 발휘할 수 있도록 EN 287-1에 따라 인증된 용접공이 용접해야 합니다.
용접 가능한 리프팅 포인트 외에도 피봇 리프트 링과 슬링 스위블과 같은 다른 운반 기술이 적용된 제품도 제공합니다. 아래에서는 각각의 버전에 대해 살펴봅니다.
KIPP의 링 나사 및 링 너트
링 나사는 커넥팅 부품 또는 고정 장치로 사용되며 큰 하중(장력/무게)을 수용해야 할 때 사용됩니다. 링 모양의 아이 볼트에서 유래한 이름이며 구어로는 아이 볼트라고도 합니다. 아일릿은 리프팅 슬링, 풀링 체인, 케이블 윈치, 원형 슬링 및 이와 유사한 구조의 리프팅 포인트입니다.
링 나사는 리프팅 후크, 슬링 스위벨 또는 섀클과 같이 로드 핸들링 장치 카테고리에 속합니다.
링 나사가 주로 사용되는 분야:
- 물류 분야
- 건설 현장
- 공구 제작
- 워크샵에서
- 무거운 부품 조립
- 무거운 하중 하역
링 나사와 링 너트는 일반적으로 무게가 무거운 부품을 A에서 B로 운송해야 할 때 사용됩니다.
제품군에서 링 나사는 나사 사이즈 및 아일렛 직경에 따라 분류됩니다.
버전에 따라 다양한 재질이 제품이 제공됩니다. DIN 580에 따라 제작된 링 나사는 스테인레스 스틸, 다양한 등급 또는 스틸로 마련되어 있습니다.
이 링 나사는 CE 마크가 있고 하중지지력이 더 높다는 점에서 DIN 580 유사 모델과 상이합니다.
고강도 회전식 품질 등급 10의 링 나사에는 플라스틱-코팅 링 너트가 있으며 회전식 링을 통해 스크류에 연결됩니다. 따라서 안전성이 높아짐은 물론, 나사축에 대해 최대 90° 의 각도로 하중을 가할 수도 있습니다.
또한 스위블은 링 나사가 과도하게 조여지거나 풀리지 않도록 합니다. 또한 링 바디는 나사를 완전히 조인 상태에서 360° 회전할 수 있습니다. 품질 등급 10의 링 나사는 육각 소켓 렌치와 함께 또는 육각 소켓 렌치 없이 공급됩니다. 버전에 따라 적재 용량은 300kg에서 4,500kg에 달합니다.
링 너트는 다양한 나사 크기와 다양한 아일렛 직경으로 마련되어 있습니다.
DIN 582에 따른 링 너트는 스틸 또는 스테인레스 스틸로 제작됩니다.
KIPP 제품군에서도 DIN 582와 유사한 방식으로 제작된 모델을 찾을 수 있습니다. 이 제품은 링 나사에서와 마찬가지로 CE 마크가 없고 부하 용량이 비교적 낮다는 차이가 있습니다.
VDI 3366에 따른 지지용 나사 및 지지용 핀
VDI 3366에 따른 지지용 나사와 지지용 핀은 공구를 안전하게 들어올리고 돌리는 데 필요한 필수 구성품입니다. VDI 3366은 독일 엔지니어 협회(VDI)의 지침입니다. 여기에서는 지지용 나사와 지지용 핀의 요건, 설계 및 적용 분야에 대해 다룹니다. 이 지침에서는 다음과 같이 정의되어 있습니다.
- 설계 특징: 재료, 강도 및 표면 처리(버니싱) 등과 같은 마감에 관한 규정.
- 하중 분산: 항상 4개의 지지용 나사 또는 지지용 핀을 사용하는 것이 좋으며, 그 중 2개가 금형의 전체 무게를 지탱할 수 있어야 합니다.
- 안전성 측면: 치수 측정 및 과부하 또는 불균일한 하중 방지에 관한 지침.
- 적용 분야:일반적인 사용 범위의 예와 설치에 관한 지침.
두 작동 부품은 모두 1.1191(CK45) 스틸로 제작되며 인장 강도는 약 700N/mm²입니다. 검정 산화 마무리 처리로 무거운 하중을 안정적으로 취급할 수 있습니다.
섀클
섀클은 커넥팅 부품으로, 하중을 안전하게 연결하고 이동하는 데 사용됩니다. KIPP 제품군에는 직선형 섀클과 구부러진 섀클 등 두 가지 버전이 있습니다. 두 작동 부품 모두 견고하고 내구성이 뛰어난 스틸로 제작되며 하중지지력은 최소 500kg에서 최대 8500kg입니다.
직선형 섀클은 단순하고 선형적인 모양이 특징입니다. 당기는 방향이 안정적으로 유지되고 측면 움직임이 없는 적용 분야에 특히 적합합니다.
반면 구부러진 섀클은 곡선 모양으로 인해 더 유연하게 사용할 수 있습니다. 이러한 구조로 인해 이동 반경이 더 넓기 때문에 특히 구부러진 섀클은 특히 당기는 방향과 동적 하중을 변경하기에 적합합니다.
이 두 유형의 섀클 모두 안정성과 신뢰성이 뛰어납니다.
KIPP 리프팅 포인트의 장점
리프팅 포인트는 리프팅 및 운반 기술에서 필수적인 구성 요소입니다. 이러한 리프팅 장치는 다양한 장점을 제공하여 까다로운 응용 분야에서도 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
리프팅 포인트는 메커니컬 엔지니어링, 물류, 공구 제작 및 건설과 같은 광범위한 산업 분야에서 사용됩니다. 이 부품들은 하중을 들어 올릴 때 최고의 안전성, 효율성 및 유연성을 제공합니다.
아래에서는 가장 중요한 장점 몇 가지를 자세히 살펴보고 리프팅 포인트가 전문적인 응용 분야에 이상적인 선택인 이유를 보여줍니다.
- 높은 수준의 안전성: 리프팅 포인트는 하중을 안전하게 고정하는 역할을 하므로 통제된 상태로 무거운 물체를 들어올리거나 홀더에 고정하거나 이동할 수 있습니다.
- 유연한 사용: 다양하게 사용할 수 있으며 다양한 기계, 구성 요소 또는 구조물에 임시 및 영구적으로 부착할 수 있습니다.
- 다양한 애플리케이션: 이 제품은 다양한 애플리케이션에 적합합니다. KIPP 제품군에는 리프팅 포인트 외에도 지지용 나사, 지지용 핀 및 링 나사가 포함되어 있습니다 안전한 화물 운반을 위한 추가적인 솔루션을 제공합니다.
- 신속한 설치: 리프팅 포인트는 간단하고 시간을 절약할 수 있도록 개발되었습니다. 이로 인해 운영의 효율성을 향상되고 업무 프로세스가 최적화됩니다.
- 공간 절약형 디자인: 콤팩트한 디자인 덕분에 리프팅 포인트는 협소하거나 어려운 환경에서도 기능 저하 없이 사용할 수 있습니다.
- 높은 하중지지력: 리프팅 포인트는 높은 하중을 견딜 수 있도록 설계되었으며, 디자인과 크기에 따라 엄청난 하중 지지력을 제공합니다.
- 다양한 방향에서 하중 처리: 작동 부품은 다양한 당기는 방향에서 가해지는 하중을 안전하게 지지할 수 있도록 설계되었습니다. 이로 인해 동적 리프팅 상황에서 활용성과 신뢰성이 향상됩니다.
- 60도 회전 가능: 일부 리프팅 포인트는 회전 또는 피벗이 가능하므로 당기는 방향을 유연하게 조정할 수 있으며 하중을 균일하게 분산할 수 있습니다.
- 최고의 안전성: 용접 가능한 리프팅 포인트 등의 경우 파손에 대비한 4중 안전장치로 극한의 조건에서도 최고의 신뢰성과 보호 기능을 제공합니다.
- 내구성 및 견고성: 각각의 KIPP 작동 부품은 스틸, 스테인레스 스틸, 강화 스틸 등과 같은 고품질 재료로 제작됩니다. 이로 인해 마모, 풍화 및 부식에 강합니다.
- 간편한 설치: 리프팅 포인트는 나사 조인트 또는 나사 체결 등을 통해 신속하고 간편하게 설치할 수 있습니다.
- 표준 준수 설계: 일부 작동 부품은 국제 안전 표준(예: VDI 또는 DIN)을 충족하므로 부품을 간편하게 사용 수 있습니다.
리프팅 포인트 제조업체로서의 KIPP
KIPP는 메커니컬 엔지니어링, 산업 및 기술을 위한 고품질 제품을 공급하는 선도적인 업체입니다. 당사는 정밀 부품, 특히 리프팅 포인트와 같은 리프팅 장치 제조 분야에서 오랜 기간 쌓아온 전문성으로 잘 알려져 있습니다.
당사의 리프팅 포인트는 최고 품질과 탁월하게 긴 수명을 자랑합니다. 집중적인 사용에도 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
까다로운 환경에서도 높은 요구 사항을 충족하도록 개발되었습니다
.DIN 표준을 충족하는 당사의 리프팅 포인트는 최고의 안전 표준을 충족하고 있습니다. 작동 부품은 모든 산업 분야에 쉽게 통합할 수 있습니다.