운반 기술
운송 기술 분야는 산업 및 운송업, 제조업 등 다양한 분야에서 결정적인 역할을 합니다. 휠과 캐스터는 다양한 조건에서 원활한 운송을 위한 필수적인 구성 부품입니다. 표준형부터 전기 전도성 캐스터와 같은 특수형까지 다양한 적용분야를 위한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 볼 트랜스퍼 유닛은 모든 방향으로 쉽게 회전하고 움직일 수 있음으로 특히 무겁고 민감한 물품을 운송하기에 적합합니다. 지지용 나사 및 링 나사와 같은 리프팅 링은 물품을 안전하게 들어 올리고 묶어 매는데 사용되며 효율적인 운송과정을 위해 쉽게 설치할 수 있습니다.
KIPP의 전송 기술
운송 기술 카테고리에는 다양한 제품군이 포함됩니다.
- 휠 및 롤러
- 볼 롤러
- 리프팅 포인트
이 카테고리의 제품군은 주로 운반 기술, 물류, 메커니컬 엔지니어링, 배전반 제작 및 컨베이어 설비와 같은 분야에서 사용됩니다. 볼 롤러를 포함한 휠과 롤러는 작업물을 운반하는 데 사용됩니다. 링 나사와 같은 고정 및 유지 시스템은 움직이는 화물의 운송 및 리프트 보조 도구로 사용됩니다.
휠 및 롤러
어떤 물건은 일상 생활에 너무 녹아들어 더 그에 대해 더 이상 생각조차 하지 않게 되는 물건도 있습니다. 휠과 롤러는 눈에 잘 띄지 않고 작지만, 휠과 롤러가 없는 산업 현장의 모습은 도저히 상상할 수 없습니다.
스위벨 캐스터, 고정 캐스터, 기구 캐스터 등 당사는 다양한 휠과 롤러를 보유하고 있습니다. 개별 롤러마다 안정성이나 기동성 등과 같은 특정한 특성을 가추고 있습니다. 롤러는 유형, 소재, 크기 및 두께 등의 다양성과 내열성과 같은 특성을 갖추고 있어 운송 기술의 기반을 형성합니다.
휠과 롤러의 적재 용량 계산하기
롤러 또는 휠 세트는 4개의 롤러/휠로 구성됩니다. 롤러가 이렇게 네 개 장착된 경우 항상 지면의 불균일성과 같은 외부 요인으로 인해 네 개 중 하나의 롤러는 작업물의 안정성에 기여할 수 없다고 항상 가정해야 합니다. 따라서 바퀴와 롤러의 적재 용량(총 적재 능력)은 항상 4개의 롤러 중 3개만 사용하여 계산합니다.
롤러의 하중 용량에 대한 정보는 제품 세부 정보에서 확인할 수 있습니다. 이 값은 롤러당 적용되며 총 부하 용량은 이 값에 3을 곱해야 합니다. 계산 결과는 트롤리의 총 적재 용량입니다.
다양한 휠 및 롤러 버전
횔 및 롤러는 모든 종류의 공간에서 사용할 수 있습니다. 사용자는 이들을 사용하여 작업 과정의 유연성을 높이고 일상적인 업무를 간소화할 수 있습니다. - 병원 침대용 롤러, 트롤리 또는 운반용 캐스터 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
작업 세계에서는 휠 및 롤러의 특성에 대한 다양한 요구 사항이 있습니다. 그러나 이러한 다양성 중에서도 하나는 동일합니다. 롤러는 안정적이고 맣은 하중을 견딜 수 있어야 합니다!
클린룸 조건의 공간에서는 롤러를 반복해서 세척, 소독 또는 살균해야 합니다. 따라서 휠은 내구성과 내마모성이 있어야 합니다. 다른 분야에는 매우 무거운 하중을 견딜 수 있는 롤러가 필요합니다.
KIPP 제품군에는 장치 캐스터, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 외에 다음과 같은 캐스터 유형이 포함되어 있습니다.
- 내후성 롤러(-35°C에서 260°C까지의 온도 범위)
- 부하 롤러
- 클린룸 또는 위생 영역용 롤러
이 제품군은 롤러 유형뿐만 아니라 재질과 크기에 따라서도 구분됩니다. 적용 분야별로 적합한 휠과 롤러를 제공합니다.
스위벨 캐스터 또는 고정 캐스터
스위벨 캐스터를 사용하면 구부러진 곳이나 통로에서 물건을 쉽게 이동시킬 수 있습니다. 롤러는 특히 기동성이 뛰어난 것이 특징입니다. 따라서 쇼핑 카트, 병원 침대 또는 구를 수 있는 장비에서 발견할 수 있습니다. 스위벨 캐스터는 공간이 협소하더라도 모든 방향으로 조종할 수 있습니다. 그러나 스위벨 캐스터는 긴 직선 구간에는 적합하지 않습니다.
이러한 곳에서는 고정 캐스터가 사용됩니다. 고정 캐스터는 회전할 수 없으므로 직선 구간에 적합합니다. 한 방향으로만 직진할 수 있으며 차선을 안전하고 똑바르게 유지합니다.
직진이 드물고 코너가 반복해서 나타날 수 있는 영역에서는 종종 스위벨 캐스터와 고정 캐스터를 조합해 사용합니다. 이 경우에는 전면에 2개의 스위벨 캐스터가, 후면에 2개의 고정 캐스터가 설치됩니다. 따라서 두 가지 장점을 모두 활용할 수 있습니다.
장치 캐스터
장치 캐스터는 280kg 이하의 하중 용량을 가진 가벼운 용도에 주로 사용됩니다. 견고한 디자인에서는 롤러를 400kg의 하중 용량까지 사용할 수 있습니다.
장치 캐스터는 스위벨 캐스터 또는 고정 캐스터로 마련되어 있습니다. 이 경우 휠은 단단한 솔리드 고무 또는 열가소성 플라스틱 고무로 제작됩니다. 두 답면은 서로 다른 특성을 가지고 있습니다.
장치 캐스터의 일반적인 응용 분야는 대형 가전제품, 디스플레이 스탠드 또는 의료 기기입니다. 특히 의료 분야에는 전기 방전으로부터 기기를 보호하기 위해 전기 전도성 롤러가 필요합니다.
볼 롤러
볼 롤러는 무겁거나 민감한 물체를 운반해야 할 때 사용합니다. 다양하게 사용할 수 있기 때문에 다양한 영역에서 사용할 수 있습니다.
볼 롤러는 프레스, 측정 기기 또는 복잡한 컨베이어 시스템 등에서 사용됩니다.
볼 롤러의 구조
볼 롤러는 여러 요소로 구성됩니다. 러닝 볼, 서포트 볼, 구면 시트 및 하우징으로 구성됩니다.
하우징은 볼 유닛의 기초입니다.
하우징에는 다수의 하중 볼을 위한 주행 레일 역할을 하는 구면 시트가 있습니다. 하중 볼은 서포트 볼 위에 위치합니다.
러닝 볼은 볼 롤러의 중심 역할을 합니다. 러닝 볼을 움직이면(회전하면) 서포트 볼이 볼 시트 위로 굴러갑니다. 이러한 구조로 인해 러닝 볼은 마찰 없이 모든 방향으로 회전할 수 있습니다.
대부분의 응용 분야에서는 한 면에 여러 개의 볼 롤러를 장착합니다. 따라서 필요한 경우 무거운 하중을 쉽게 돌리고 회전할 수 있습니다.
KIPP 제품군의 볼 롤러 버전
요구 사항에 따라 다양한 재질의 볼 롤러가 필요합니다. KIPP 제품군에는 스테인리스 스틸 및 아연 도금 처리된 스틸 재질의 하우징이 있는 볼 롤러가 포함됩니다. 스틸, 스테인리스 스틸 또는 폴리아미드(POM) 재질의 하중 볼이 있는 볼 롤러도 제공됩니다.
펠트 씰을 사용하여 볼 하우징에 먼지가 들어가는 것을 방지할 수 있습니다.
나사 핀이 있는 볼 롤러 외에도 스프링 유닛이 있는 볼 롤러 또는 견고한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러도 제공됩니다.
KIPP은 50뉴턴에서 15,000뉴턴까지의 부하 등급에서 다양한 볼 롤러를 제공하고 있습니다.
리프팅 포인트
로드 후크, 링 나사, 슬링 스위벨 및 섀클은 로드 핸들링 장치입니다. 링 나사는 스토퍼 또는 커넥팅 부품 역할을 합니다. 큰 하중(인장력/중량)이 작용하는 경우 사용됩니다.
링 나사는 링 모양의 구멍이 있어 아이볼트라고도 불립니다. 이 링은 리프팅 스트랩, 윈치, 라운드 슬링 및 풀링 체인의 리프팅 포인트입니다. 링 나사는 무거운 기계 부품이나 공구를 운반하기 위해 서포트에 고정합니다.
KIPP 제품군의 버전
링 나사 외에도 KIPP 제품군에는 링 너트, 슬링 스위블, 로드 브래킷 및 섀클도 포함됩니다.
모든 제품은 다양한 나사 사이즈, 재질 및 직경으로 마련되어 있습니다.
DIN 580 링 나사는 다양한 품질 등급의 스테인리스 스틸 재질로 마련되어 있습니다. 이 제품은 CE 마크와 더 높은 부하 용량으로 DIN 580과 유사한 방식으로 제조되는 링 나사와 구별됩니다.
링 나사 및 피봇 리프트 링의 재질
다양한 제품이 스틸과 스테인리스 스틸 재질로 마련되어 있습니다. 두 재료의 하중 용량은 동일합니다.
재료의 차이점은 다음과 같습니다.
- 스틸은 견고한 구조가 인상적이며, 무게가 더 무겁습니다.
- 스테인레스 스틸은 더 부드러운 금속 성질을 가진 대신 무게가 더 가볍습니다.
스테인리스 스틸 제품은 다양한 품질 등급으로 구분됩니다.
- 스테인리스 스틸 1.4301은 일상적인 아웃도어 용도에 적합하며 내구성이 매우 뛰어납니다.
- 스테인리스 스틸 1.4401은 특수 합금으로 바닷물에 강하기 때문에 해안 지역에서 사용하기에 적합합니다.