널링 너트/널링 볼트/널링 노브
너트, 스크류 그리고 널링 가공된 노브는 특히 수동식 고정과 클램핑에 적합합니다. 공구 없이 쉽게 조립이 가능합니다. 다양한 형태 및 나사 크기 그리고 소재의 제품들은 기계 공학과 공구 제작, 장비 제작의 다양한 분야에 사용할 수 있습니다.
너트, 스크류 그리고 널링 가공된 노브는 특히 수동식 고정과 클램핑에 적합합니다. 공구 없이 쉽게 조립이 가능합니다. 다양한 형태 및 나사 크기 그리고 소재의 제품들은 기계 공학과 공구 제작, 장비 제작의 다양한 분야에 사용할 수 있습니다.