드릴 부싱
드릴 부싱 또는 포지셔닝 부싱은 다양한 적용 분야에 적합합니다. 이로서 드릴링 과정이 최적화되고 고정 과정을 지원합니다. 이는 정밀도와 반복 정확도가 필요한 곳에 사용됩니다.
KIPP의 드릴 부싱
드릴 부싱은 제조 및 금속 가공 기술에서 없어서는 안 되는 필수 구성 요소입니다. 특히 정밀도에 있어 핵심적인 역할을 합니다. 작동 부품은 가공 공정 도중 드릴, 리머 또는 기타 원통형 공구를 정밀하게 가이드하는 데 사용됩니다.
이를 통해 규정 치수에서 최소한의 편차로 구멍을 뚫을 수 있습니다. 이는 현대의 제조 공정에서 특히 중요합니다. 드릴 부싱은 CNC 기계부터 공구 및 고정 장치 제작에 이르기까지 다양한 분야에 중요합니다. 특히 작동 부품은 대량 생산에서 일관되게 높은 부품 품질과 정확성을 보장하기 때문에 중요합니다.
유연성과 내구성에 대한 요건을 충족하기 위해 응용 분야에 따라 다양한 유형의 부싱이 사용됩니다. 드릴 부싱을 사용하면 마이크로미터 범위에서 일관되게 높은 치수 정확도가 보장됩니다. 이는 종종 마이크로미터 단위 수준에 이릅니다.
KIPP의 드릴 부싱
드릴 부싱이란 무엇입니까?
드릴 부싱 DIN 172 – 플랜지 드릴 부시
DIN 179 원통형 드릴 부싱
드릴 부싱의 장점은 무엇입니까?
올바른 드릴 부싱 선택하기
왜 KIPP의 드릴 부싱입니까?
드릴 부싱이란 무엇입니까?
드릴 부싱은 경화강으로 제작된 원통형 작동 부품입니다. 드릴이나 기타 도구의 가이드 부품으로 정밀한 드릴링을 보장합니다. 또한 부싱은 기계 및 기계 관련 산업에서의 표준화된 드릴링 프로세스와 간편한 포지셔닝 사용을 가능하게 합니다. 이로 인해 포지셔닝 부싱이라고도 불립니다.
부싱을 사용하면 드릴링 프로세스를 간소화하고 최적화할 수 있습니다. 이 작동 부품은 인덱스 플런저 또는 로케이팅 볼트와 함께 고정 과정을 지원하고 장착 부품의 정렬을 용이하게 합니다.
KIPP에서는 DIN 표준 DIN 179와 DIN 172에 따른 두 가지 버전의 드릴 부싱과 포지셔닝 부싱을 만나볼 수 있습니다. 이 제품들은 다양한 길이와 타입으로 마련되어 있습니다.
드릴 부싱 DIN 172 – 플랜지 드릴 부시
KIPP의 플랜지 드릴 부쉬는 DIN 172 표준에 따라 제작됩니다. 스페셜 경화 스틸로 제작되며 경화 및 연마되었습니다.
DIN 172는 플랜지 드릴 부쉬의 치수 및 공차를 규정합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 드릴 부싱의 직경(내경 및 외경)
- 플랜지의 높이와 총 길이
- 공구의 최적화된 가이드를 위해 지정된 피팅 공차
DIN 172 플랜지 드릴 부쉬는 측면에 플랜지가 부착된 원통 형태입니다. 이 플랜지는 스토퍼 역할을 하며 축 방향 고정과 정밀한 포지셔능을 가능하게 합니다. 또한 플랜지는 드릴링 중에 드릴 부싱이 픽스처로 미끄러지는 것을 방지합니다.
KIPP 제품군에서는 두 가지 부싱 타입이 있습니다.
- 타입 A: 한쪽 엔드(플랜지 쪽)에 둥근 구멍이 있음
- 타입 B: 양쪽 엔드에 둥근 구멍이 있음
픽스처 제작 시 이 작동 부품은 드릴링 지그와 클램핑 시스템에 사용됩니다. 제조 공정에서 부싱은 특히 대량 생산 중 정밀 작업에 적합합니다.
DIN 179 원통형 드릴 부싱
DIN 179 표준에 따른 원통형 드릴 부싱은 공구 및 픽스처 제작에서 표준 구성 요소입니다. 스페셜 경화 스틸로 제작되고 경화됩니다. 내부와 외부 모두 공차에 맞게 연마되었습니다.
원통형 드릴 부싱은 마운트에 정밀하게 압착할 수 있으며 DIN 173 소켓 보어 부싱과 원활하게 결합할 수 있습니다.
KIPP의 시스템에는 두 가지 버전의 원통형 부싱이 있습니다.
- 타입 A: 한쪽 엔드에 둥근 구멍이 있음
- 타입 B: 양쪽 엔드에 둥근 구멍이 있음
공작기계에서 DIN 179 원통형 드릴 부싱은 픽스처 또는 공구 홀더의 부품으로 사용됩니다. 드릴링 지그 제작 시 원통형 부싱은 드릴 또는 리머를 정밀하게 가이드하는 데 사용됩니다. 대량 생산 시 부품의 구멍을 반복적으로 정확하게 맞출 수 있습니다.
드릴 부싱의 장점은 무엇입니까?
드릴 부싱은 제조 및 픽스처 제작에서 없어서는 안 되는 구성 요소로서 다양한 장점을 제공합니다.
가장 큰 장점은 드릴링 공구를 정확하게 가이드할 수 있는 능력에 있습니다. 이로 인해 구멍 치수의 높은 정확도가 일관되게 유지됩니다. 이는 반복 가능한 결과가 필요한 시리즈 생산에서 특히 중요합니다. 또한 부싱은 진동을 최소화하고 축을 확실하게 정렬하여 드릴링 공구의 부하를 줄여줍니다.
또 다른 장점은 드릴링 지점을 반복적으로 측정하거나 표시하지 않아도 된다는 점입니다. 부싱은 공구를 정확하게 가이드하고 규정 치수와의 편차를 최소화하여 정밀한 드릴 구멍을 보장합니다. 이러한 특성 덕분에 포지셔닝 및 가이드 부싱으로 이상적이며 표준화된 드릴링 공정을 상당히 간소화할 수 있습니다. 또한 드릴링 공구의 관통 각도가 고정되게 하여 일관되게 좋은 결과를 얻을 수 있도록 합니다.
또 다른 장점은 두 제품의 재료 품질에 있습니다. 경화 및 연마된 스페셜 경화 스틸을 사용하기 때문에 집중적으로 사용해도 높은 내마모성과 내구성이 보장됩니다. 이러한 재료로 인해 부싱은 특히 내열성과 내식성이 우수합니다. 이로 인해 산업 제조 환경의 까다로운 사용 조건에도 적합합니다.
드릴 부싱의 유연성은 또 다른 장점입니다. 예를 들어, 플랜지 드릴 부쉬는 DIN 172에 따라 표준화되었기 때문에 픽스처를 크게 조정하지 않고도 쉽게 교체할 수 있습니다. 이로 인해 가동 정지 시간이 감소하고 장기적으로 유지보수 비용이 절감됩니다.
원통형 드릴 부싱의 경우 DIN 179와 같은 표준화된 치수 덕분에 다양한 기계 및 장치와도 호환됩니다.
부품의 취급 및 조립이 쉽다는 점도 큰 장점입니다. 프레스 핏, 나사 연결 또는 고정 부품을 사용하여 단단히 고정할 수 있습니다. 또한 재료 마모로부터 픽스처를 보호하여 서비스 수명을 연장합니다. 마지막으로 드릴 부싱은 견고함과 정밀도로 생산 품질을 향상시키고 오류 비용을 감소시켜 비용 효율성을 높입니다.
전반적으로 부싱은 정밀도, 시간 절약, 손쉬운 취급이 결합된 제품입니다. 따라서 이 작동 부품은 현대의 금속 가공에서 없어서는 안 될 도구입니다.
올바른 드릴 부싱 선택하기
올바른 드릴 부싱을 선택하는 것은 정밀도와 효율성을 보장하는 데 있어 매우 중요한 단계입니다. 적합한 드릴 부싱을 선택해야 하는 경우 몇 가지 기준에 대해 신중하게 고려해야 합니다.
첫째, 적용 분야가 매우 중요합니다. 수동 드릴링, CNC 기계 또는 특수 드릴링 지그와 같은 다양한 용도에는 특정한 부싱이 필요합니다.
작업물의 재질도 중요합니다. 예를 들어, 스틸이나 티타늄과 같은 경질 재료에는 경강 재질의 내마모성 부싱이 필요합니다.
또 다른 중요한 측면은 드릴 부싱 유형 선택입니다. DIN 179 원통형 부싱은 소형 픽스처에 이상적입니다. 반면에 DIN 172 플랜지 드릴 부쉬는 추가적인 안정성과 견고한 포지셔닝을 제공합니다. 이는 정밀한 가이드 용도에 특히 유용합니다.
드릴 부싱의 치수 또한 구멍의 기능성과 정밀도에서 중요합니다. 여기서는 내경이 공구 직경과 정확하게 일치해야 합니다. 그러면 치수 정확도를 저하시킬 수 있는 유격과 진동이 방지될 수 있습니다.
부싱의 길이와 외경 또한 마운팅 구멍의 요구 사항을 충족해야 합니다. 그러면 안정적인 고정이 보장됩니다. 치수를 잘못되면 구멍의 정확도가 떨어질 뿐만 아니라, 드릴 부싱과 공구의 수명이 단축될 수도 있습니다.
품질 특성도 선택 과정에서 중요한 역할을 합니다. 고품질 드릴 부싱은 제조 공차가 엄격한 것이 특징입니다. DIN 표준과 같은 인증은 고품질 표준의 준수를 나타내는 중요한 지표입니다.
결론적으로 올바른 드릴 부싱을 선택하려면 다양한 기준에 대해 신중하게 고려해야 합니다. 이러한 요인들을 참작하였을 때 드릴 부싱의 안정성이 보장될 수 있습니다.
- 사용 범위에 최적으로 알맞음
- 정밀한 결과 제공
- 긴 서비스 수명
왜 KIPP의 드릴 부싱입니까?
100년이 넘는 시간 동안 KIPP는 신뢰성과 품질을 지켜왔습니다. 표준 부품 분야의 특화된 KIPP의 부싱은 높은 정확성과 지속성을 보장합니다.
다수의 드릴 및 포지셔닝 부싱을 재고로 보유하고 있어 신속하게 배송할 수 있습니다.
당사는 고객의 요청에 따른 맞춤형 제품 또한 개발하고 있습니다.
Drill bushes (positioning bushes) from KIPP
Drill bushes, also used as positioning bushes, are practical standard elements that guide a drill in a drilling jig. The use of drill bushes simplifies and optimises the drilling process at the workplace. Their versatility give them a wide range of possible applications, they are also often used as positioning bushes. Drill/positioning bushes from KIPP enable a standardised drilling process and facilitate positioning applications in machine and plant construction. In combination with KIPP indexing plungers or locating pins, they support fixation processes and simplify the alignment of assembly pieces. This is why the bushes are also used in other industrial branches, such as the automotive industry.
At KIPP you will find DIN 179 and DIN 172 drill and positioning bushes in various lengths and styles. Both flanged drill bushes and cylindrical drill bushes are available in the online shop.
DIN 172 drill bushes - flanged drill bushes
As per DIN 172, flanged drill bushes from KIPP are manufactured from special case-hardening steel, then hardened and ground. They are characterised by their protruding collar. This prevents the bush from being pushed through the adapter during use. There are two different types of flanged drill bushes: - Form A: bore rounded at one end ( flange side) - Form B: bore rounded at both ends
DIN 179 drill bushes - Cylindrical drill bushes
DIN 179 drill bushes are cylindrical drill bushes. They are also manufactured from special case-hardening steel and then hardened and ground. The cylindrical form of the bush enables it to be pressed flush into the adapter. Cylindrical drill bushes are available in two styles: - Form A: bore rounded at one end - Form B: bore rounded at both ends
KIPP drill and positioning bushes - Your advantages at a glance:
- Drilling points do not have to be repeatedly measured and marked
- Drill runs straight and true, even with cylindrical workpieces
- Consistently good results due to a fixed penetration angle
- Easier and quicker positioning of workpieces on mounting plates
- Adaptation of drill holes for the precise location of indexing plungers
Why drill bushes from KIPP?
For more than 100 years, KIPP has stood for reliability and quality. KIPP's specialisation in standard elements guarantees not only a high precision fit, but also a long service life. A large number of drill and positioning bushes are available from stock and can be delivered quickly. On request, we will be happy to develop a customised solution for you.