text.skipToContent
text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
한국어
영어
국가 변경
내 계정
로그인 / 회원가입
위시리스트
저장된 제품
장바구니
₩0
직접 주문
Homepage
작동 부품
텔레스코픽 레일, 선형 볼 베어링
텔레스코픽 레일
window['coveoDebugData_categorylisting:20996'] = JSON.parse('null');
텔레스코픽 레일
텔레스코픽 레일은 서랍 및 풀 아웃 시스템에서 사용됩니다. 이는 사용이 간편하면서도 높은 안정성을 제공합니다. 제품은 부분 확장, 전체 확장 및 오버 확장 모델로 공급됩니다.
구성품 재질
스테인리스 스틸
스틸
본체 재질
단강
롤러 베어링 스틸
스테인레스 스틸
스틸
알루미늄
플라스틱
길이
69,9
70
77,6
80
100
114,6
133
140
148
150
164
185
197
199
200
210
217
222
241
249
250
254
279
290
300
303
304,8
305
328
346,7
350
355,6
356
370
374
396,7
400
406
406,4
430
446,8
450
457
457,2
470
480
496,8
500
508
530
550
558
558,8
559
575
600
609,6
610
650
660
660,4
690
700
711
711,2
750
762
770
790
800
812,8
850
863,6
900
914,4
930
950
1000
1010
1016
1050
1066,8
1100
1117,6
1150
1200
1219,2
1250
1300
1350
1371,6
1400
1450
1490
1500
1524
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
모델 1
Double-T form
S형
긴 홀 있음
보어홀 있음
부분 확장
양쪽으로 부분 확장
오버 확장
완전 확장
잠금 장치 있음
잠금 장치용
전체 확장, 양쪽
지탱력 쌍 당 kg
2
3
4
5
6
6,6
7
7,2
7,8
8,4
9
9,6
10
10,3
10,9
11
11,5
12
12,1
12,7
13
13,3
13,9
14
14,5
15
15,1
15,7
16
16,3
16,9
17
17,5
18
18,1
18,7
19
19,3
20
24
25
27
29
30
31
32
35
36
40
41
45
46
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
73
75
76
78
80
81
82
83
85
87
90
92
100
110
120
124
140
150
160
182
196
204
205
210
218
220
225
228
230
237
240
245
248
250
253
255
256
258
260
261
264
267
270
272
280
285
290
295
300
310
320
330
340
345
350
360
365
370
380
385
390
400
405
410
420
425
434
440
445
450
458
460
465
470
480
482
485
505
525
530
545
554
565
575
585
602
610
626
630
650
670
674
690
698
710
722
730
745
746
760
770
775
785
790
794
800
805
810
815
818
825
842
866
890
905
920
930
940
950
955
960
970
980
Filter
항목 / 페이지
24
개의 75 제품
1
(current)
2
3
4
Added to your shopping cart
Filter
항목 / 페이지
24
개의 75 제품
1
(current)
2
3
4
window['coveoDebugData_categorylisting:20996'] = JSON.parse('null');
다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.
Filter
구성품 재질
스테인리스 스틸
스틸
본체 재질
단강
롤러 베어링 스틸
스테인레스 스틸
스틸
알루미늄
플라스틱
길이
69,9
70
77,6
80
100
114,6
133
140
148
150
164
185
197
199
200
210
217
222
241
249
250
254
279
290
300
303
304,8
305
328
346,7
350
355,6
356
370
374
396,7
400
406
406,4
430
446,8
450
457
457,2
470
480
496,8
500
508
530
550
558
558,8
559
575
600
609,6
610
650
660
660,4
690
700
711
711,2
750
762
770
790
800
812,8
850
863,6
900
914,4
930
950
1000
1010
1016
1050
1066,8
1100
1117,6
1150
1200
1219,2
1250
1300
1350
1371,6
1400
1450
1490
1500
1524
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
모델 1
Double-T form
S형
긴 홀 있음
보어홀 있음
부분 확장
양쪽으로 부분 확장
오버 확장
완전 확장
잠금 장치 있음
잠금 장치용
전체 확장, 양쪽
지탱력 쌍 당 kg
2
3
4
5
6
6,6
7
7,2
7,8
8,4
9
9,6
10
10,3
10,9
11
11,5
12
12,1
12,7
13
13,3
13,9
14
14,5
15
15,1
15,7
16
16,3
16,9
17
17,5
18
18,1
18,7
19
19,3
20
24
25
27
29
30
31
32
35
36
40
41
45
46
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
73
75
76
78
80
81
82
83
85
87
90
92
100
110
120
124
140
150
160
182
196
204
205
210
218
220
225
228
230
237
240
245
248
250
253
255
256
258
260
261
264
267
270
272
280
285
290
295
300
310
320
330
340
345
350
360
365
370
380
385
390
400
405
410
420
425
434
440
445
450
458
460
465
470
480
482
485
505
525
530
545
554
565
575
585
602
610
626
630
650
670
674
690
698
710
722
730
745
746
760
770
775
785
790
794
800
805
810
815
818
825
842
866
890
905
920
930
940
950
955
960
970
980