스윙 클램프
스윙 클램프는 공작물을 장착 및 제거하기 위해 클램핑 지점에 장애가 없어야만 할 때 사용됩니다. 작동 방법은 수동식 또는 공압식으로 합니다. 이는 특히 기계 공학 및 공구 제작 그리고 장치 제작에 사용됩니다. 수평 및 수직 장착이 가능합니다.
스윙 클램프는 공작물을 장착 및 제거하기 위해 클램핑 지점에 장애가 없어야만 할 때 사용됩니다. 작동 방법은 수동식 또는 공압식으로 합니다. 이는 특히 기계 공학 및 공구 제작 그리고 장치 제작에 사용됩니다. 수평 및 수직 장착이 가능합니다.