볼 트랜스퍼 유닛
볼 트랜스퍼 유닛은 무겁고 민감한 물건의 운송하기 위해 사용됩니다. 이는 작은 힘으로 회전 및 위치 설정 그리고 모든 방향으로 움직일 수 있습니다.
KIPP 볼 롤러
볼 롤러롤러는 산업 분야에서 무거운 하중의 이동을 용이하게 하기 위해 사용되는 기계 부품입니다.
볼 롤러는 하우징에 배열되는 구형 롤러로 구성됩니다. 구면 시트라고도 불리는 하우징은 볼이 360도 회전할 수 있게 해줍니다. 볼을 사용하면 마찰 저항을 최소화하면서 다양한 방향으로 하중을 이동할 수 있습니다.
볼 롤러를 사용하면 물체 표면과 지지대 사이에 마찰이 감소하여 무거운 물체를 쉽게 이동할 수 있습니다. 볼 롤러를 통해 마찰을 최소화합니다. 이는 볼에 하중을 분배하는 방식으로 이루어집니다.
이 작동 부품은 주로 기계 및 컨베이어 기술에서 사용됩니다. 주로 컨베이어 시스템, 운송 장비, 산업용 롤러 컨베이어, 조립 시스템, 컨베이어 벨트 및 기타 하중을 이동해야 하는 응용 분야에 사용됩니다.
예를 들어, 볼 롤러는 컨베이어 시스템과 롤러 컨베이어의 원활한 작동에 필수적인 요소입니다. 공장, 창고 및 배송 센터에서 상품을 정확하고 효율적으로 이동할 수 있습니다. 산업 분야에서 볼 롤러는 다양한 기계와 장치에서 자재 취급을 용이하게 하기 위해 사용됩니다. 볼 롤러는 조립 장치, 취급 장비 및 생산 시설에 사용됩니다.
볼 롤러는 하중의 마작이 적은 움직임이 필요한 많은 산업 및 상업 분야에서 필수적인 부품입니다.
높은 활용성과 효율성으로 인해 다양한 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
볼 롤러의 중요 특성
볼 롤러는 활용성이 높고 하중을 효율적으로 이동할 수 있는 것으로 알려진 부품입니다. 그 성능에 기여하는 다양한 특징을 가지고 있습니다.
볼 롤러에는 하우징에 장착되어 자유롭게 회전할 수 있는 하나 이상의 볼이 장착되어 있습니다. 볼 롤러의 가장 중요한 특성은 하중 지지력, 품질 및 내구성입니다.
고품질 볼 롤러는 무거운 하중을 처리할 수 있으며 오랜 시간 동안 안정적인 성능을 제공합니다. 또한 볼 롤러는 효율적인 이동을 보장하기 위해 롤링 저항이 낮도록 설계되는 경우가 많습니다.
다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족할 수 있도록 다양한 크기와 버전으로 마련되어 있습니다. 볼 롤러는 다양한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다. 이로 인해 없어서는 안 될 구성 요소입니다!
KIPP 볼 롤러의 특징을 한눈에 살펴보십시오:
- 하중 지지력 및 부하 율
- 우수한 품질
- 긴 수명
- 마찰 및 롤링 저항 감소
- 간단한 조립
KIPP 제품군의 볼 롤러
KIPP 제품군에는 13가지 볼 롤러 제품이 있습니다. 필터 옵션을 사용하면 요구 사항에 따라 제품을 구체적으로 찾을 수 있습니다. 제품은 다음과 같은 다양한 기준에 따라 구분됩니다.
- 기본 몸체의 재질
- 버전
- 볼의 직경(DK)
- 직경
- 외경
- 높이
- 부하 등급
이 제품은 스테인리스 스틸, 스프링 스틸 스트립, POM 및 스틸로 마련되어 있습니다. 개별 제작 재료에 대한 자세한 정보는 제작 재료 개요에서 확인할 수 있습니다.
나사 핀이 있는 볼 롤러
나사 핀이 있는 볼 롤러는 특수한 유형의 볼 롤러입니다. 특정한 표면에 간단하게 고정해야 하는 응용 분야를 위해 설계 되었습니다. 볼 롤러에는 하우징 하단에 나사 핀이 부착되어 있습니다. 이 나사 핀을 사용하면 볼 롤러를 기존 나사산에 직접 체결할 수 있습니다. 이 유형의 볼 롤러는 안정성 및 하중 지지력이 높습니다.
미니 볼 롤러
미니 볼 롤러는 측정 기구, 클린룸 구역의 재료 공급, 소형 메커니즘 등 다양한 응용 분야에서 사용하기에 적합합니다. 내장된 베어링 셸, 커버와 베어링 볼, 그리고 여러 서포트 볼이 있는 하우징으로 구성되어 있습니다. 미니 볼 롤러는 KIPP 제품군에서 두 가지 버전으로 마련되어 있습니다.
- 스틸
스틸 미니 볼 롤러는 하중 볼과 서포트 볼로 구성됩니다. 하우징과 커버 역시 스틸로 제작되고 아연 도금 처리되었습니다.
- 스테인리스 스틸
스테인리스 스틸 미니 볼 롤러는 하중 볼과 더 작은 서포트 볼로 구성됩니다. 이 두 유형 볼은 모두 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 스테인리스 스틸 미니 볼 롤러의 하우징은 스테인리스 스틸로, 커버는 알루미늄으로 제작되었습니다.
시트 스틸 하우징이 있는 볼 롤러
시트 스틸 하우징이 있는 볼 롤러는 견고한 구조가 특징입니다. 외부 충격과 오염으로부터 안전하게 보호하는 펠트 씰이 장착되어있습니다.
시트 스틸 하우징이 있는 볼 롤러는 세 가지 버전으로 마련되어 있습니다.
- 타입 B: 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었으며 볼은 스틸로 제작되었습니다.
- 타입 C: 커버와 하우징 역시 아연 도금 처리되었지만 볼은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
- 타입 D: 커버, 하우징 및 볼은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
시트 스틸 하우징과 플라스틱 하중 볼이 있는 볼 롤러
시트 스틸 하우징과 플라스틱 하중 볼이 있는 볼 롤러는 주로 유리 또는 광택처리된 알루미늄, 황동 및 강판과 같은 민감한 제품을 운송하기 위해 설계되었습니다. 특히 민감한 물품을 안전하게 운반하는 데 적합합니다.
이 볼 롤러에는 아연 도금 처리된 시트 스틸 하우징과 폴리아미드 PA 66 재질의 하중 볼이 있어 물품을 부드럽게 취급할 수 있습니다. 또한 아 롤러에는 펠트 씰이 장착되어 있어 오염물로부터 효과적으로 보호되고 볼 롤러의 수명이 증가합니다.
시트 스틸 하우징과 플라스틱 하중 볼이 있는 볼 롤러는 두 가지 타입으로 마련되어 있습니다.
- 타입 B: 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었으며 볼은 스틸로 제작되었습니다.
- 타입 C: 이 타입 역시 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었지만 하중 볼은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
플라스틱 하우징이 있는 볼 롤러
플라스틱 하우징이 있는 볼 롤러는 식품 산업에서 사용하도록 설계되었습니다. 식품 안전 요건을 충족하는 인증된 파란색 플라스틱으로 제작되었습니다. EU 규정 1935/2004 및 10/2011에 따라 식품에 안전합니다.
플라스틱 하우징에는 틈새가 없고 밀폐된 커버가 장착되어 있어 가장자리가 더러워질 염려가 없습니다. 이 유형의 볼 롤러는 하우징 하단에 있는 먼지 구멍을 통해 특히 쉽게 청소할 수 있습니다. 이로 인해 유지보수가 쉽고 위생이 향상됩니다.
볼 트랜스퍼는 두 가지 형태로 마련되어 있습니다.
- 타입 A: 커버, 하우징 및 하중 볼은 POM(폴리옥시메틸렌)으로, 서포트 볼은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
- 타입 B: 커버와 하우징은 POM으로, 서포트 볼과 하중 볼은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
스프링 유닛이 있는 볼 롤러
스프링 유닛이 있는 볼 롤러는 특히 활주면이 고르지 않은 물체를 운반할 때 균일한 하중 분배를 가능하게 합니다. 아연 도금 처리되었으며 스틸로 제작되었습니다. 스프링 요소가 있는 볼 롤러를 사용하면 커팅 프레스나 프레스 브레이크와 같은 기계에서 특히 유용합니다. 가공 공정이 완료되면 스프링 유닛이 다시 튀어올라 작업물이 펼쳐집니다. 작업물이 최종 힘(N)과 같으면 볼 롤러가 완전히 하강하게 됩니다.
KIPP 제품군에는 다음 버전이 포함됩니다.
- 타입 B: 이 버전에서는 커버와 하우징이 아연 도금 처리되었으며 볼은 스틸로 제작되었습니다.
- 타입 C: 여기에서도 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었지만 볼은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러
육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러는 견고함과 내구성으로 잘 알려져 있습니다. 스틸로 제작되고 아연 도금 처리되어 높은 내식성을 보장합니다.
육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러는 특히 강한 충격 하중에 대한 내성이 뛰어나며 극한의 조건에서도 안정적으로 작동합니다. 육중한 스틸 하우징은 까다로운 환경에서도 사용할 수 있도록 하는 안정적이고 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다. 또한 이 볼 롤러에는 오염을 효과적으로 방지하는 펠트 씰이 장착되어 있습니다. 따라서 더럽거나 먼지가 많은 환경에서도 볼 롤러의 기능을 유지할 수 있습니다.
이 유형의 롤러는 다양한 버전으로 마련되어 있습니다,
- 타입 B: 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었으며 볼은 스틸로 제작되었습니다.
- 타입 C: 여기에서도 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었지만 볼은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
내구성이 강한 볼 롤러
내구성이 강한 볼 롤러는 높은 하중과 충격 응력이 가해지는 응용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. 스테인리스 스틸 1.4021로 제작된 볼 부품과 스테인리스 스틸 1.4301로 제작된 하우징이 있습니다. 이 버전은 자연적 마무리 처리되었습니다.
전체스틸-베어링은 충격 하중이 가해져도 긴 사용 수명을 보장하도록 설계되었으며 높은 수준의 견고함과 내구성을 제공합니다. 이 유닛에는 먼지-씰 및 자가 세척 구멍이 사전 설치되어 있어 유지보수가 용이하고 성능이 향상됩니다.
외부 영역에 적합한 내구성이 강한 볼 롤러
외부 영역에 적합한 내구성이 강한 볼 롤러는 견고한 구조가 특징입니다. 전체스틸-베어링은 충격 하중에서도 긴 수명을 보장하도록 특별히 설계되었습니다. 이 롤러는 표면이 강화된 전체스틸-하우징을 사용하여 내구성과 내마모성이 뛰어납니다
이 롤러의 또 다른 장점은 수많은 자가 세척 구멍이 있어 자가 세척이 가능하다는 점입니다. 따라서 극한의 조건이나 매우 더러운 환경에서도 매우 효과적입니다. 따라서 다양한 기상 조건과 환경 영향을 견뎌야 하는 실외 설치에 특히 적합합니다.
고정 홀이 있는 볼 롤러, 하우징 없음
하우징이 없고 고정 홀이 있는 볼 롤러는 쉽게 장착 및 분리가 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 아연 도금 처리된 스틸로 제작되어 부식에 강합니다.
설치가 간편하고 다양한 표면에 쉽게 고정할 수 있습니다. 고정 구멍으로 인해 유연하게 설치 및 분해할 수 있습니다.
- 타입 B: 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었으며 볼은 스틸로 제작되었습니다.
- 타입 C: 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었지만 볼은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
마운팅 유닛이 있는 볼 롤러
마운팅 유닛이 있는 볼 롤러는 조립과 분해가 용이하도록 설계되었으며 아연 도금 처리된 스틸로 제작되었습니다. 이 볼 롤러는 기능적인 측면에서 유연한 장착 옵션이 특징이며, 이로 인해 취급이 더 용이합니다. 스프링 장착 클로를 통해 고정되기 때문에 장착 구멍에서 큰 공차가 허용됩니다. 또한 볼 롤러에는 오염을 효과적으로 방지하는 펠트 씰이 장착되어 있어 수명이 연장됩니다.
- 타입 B: 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었으며 볼은 스틸로 제작되었습니다.
- 타입 C: 커버와 하우징은 아연 도금 처리되었지만 볼은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
클램핑 가능한 볼이 있는 스틸 볼 롤러
클램핑 가능한 볼이 있는 볼 롤러는 특히 유리나 연마된 알루미늄판, 황동판, 시트 스틸과 같은 민감한 운반물의 포지셔닝에 적합합니다. 하우징은 스틸로, 레버는 폴리아미드로 제작되었습니다. 하중 볼은 스테인리스 스틸 1.4034 또는 폴리아미드로 제작될 수 있습니다.
클램핑 가능한 볼이 있는 볼 롤러는 표준 롤러의 대안으로도 적합합니다. 예를 들어, 소매점, 생산 현장 또는 가정에서 낮은 프로파일을 쉽게 운반하고 배치할 수 있습니다. 다양한 응용 분야를 위한 다양한 솔루션을 제공하며, 견고하고 사용자 친화적입니다.
공차링
스프링 스틸 스트립으로 제작된 공차 링을 사용하면 연결할 부품 사이의 공차 범위를 넓힐 수 있습니다. 공차 링을 사용하면 볼 롤러의 설치가 간단하고 빨라져 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 이 링을 사용하면 다양한 응용 분야에서 볼 롤러를 효율적이고 경제적으로 장착할 수 있습니다.
산업에서 KIPP 볼 롤러의 역할
볼 롤러는 산업, 특히 효율적인 자재 취급, 운송 및 하중 이동이 필요한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 산업 분야에서 자재 운반 및 취급을 최적화하는 데 필수적인 역할을 합니다. 볼 롤러는 공정을 합리화하고 생산성을 높이며 워크플로우를 보다 효율적으로 만드는 데 도움이 됩니다.
KIPP는 최고의 품질과 신뢰성을 자랑하기 때문에 볼 롤러를 구매할 때 가장 좋은 선택입니다. 당사의 볼 롤러 제품군은 매우 다양합니다. KIPP는 판매업체일 뿐만 아니라 제조업체이기도 하므로 다양한 크기와 디자인의 최고 품질의 볼 롤러를 공급할 수 있습니다.
따라서 당사는 다양한 응용 분야의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 당사는 업계에서 수년간 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 KIPP를 신뢰할 수 있는 브랜드를 만들었습니다!