KIPP의 보우 그립
보우 그립은 활 모양(U자형) 구조를 가진 고정 요소입니다. 이 핸들은 아치형 그립이라고도 합니다. 캐리어 손잡이, 손잡이, 도어 손잡이, 후드 손잡이로 사용됩니다.
이 핸들은 기계 제작 및 플랜테이션 건설, 공구 제작, 스포츠 도구 제작, 가구 산업 그리고 재활 치료 기술 및 의료 기술에 사용되고 있습니다. 이러한 곳에서 이 고정 요소는 열기, 닫기 또는 운반에 사용됩니다.
보우 그립의 기본 기능은 물건을 잡거나, 당기거나, 밀거나, 운반할 수 있도록 하는 것입니다. 그 형태 덕분에 안정적이고 인체 공학적인 취급이 가능합니다. 핸들을 사용하면 커버나 패널을 쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 서랍을 움직이거나 짐을 옮기는 것도 더 쉬워집니다.
보우 그립의 형태로 인해 간편하고 인체 공학적인 취급이 가능합니다. 핸들은 손가락으로 편안하게 잡고 당길 수 있도록 디디자인되었습니다.
보우 그립은 견고하며 다양한 재질로 제작됩니다. 여기에는 알루미늄, 쾌삭강, 듀로플라스틱, 스테인레스 스틸, 회주철, 폴리아미드, 폴리프탈아미드 GF50, 폴리프로필렌, 스틸 및 열가소성 플라스틱이 포함됩니다. 또한 아이는 다양한 크기와 디자인으로 제공되기 때문에 다양한 실용적인 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
아치형 그립은 활용성이 높기 때문에 다양한 산업 및 응용 분야에서 반드시 필요한 부품입니다.
보우 그립의 종류
수많은 보우 그립을 보유한 KIPP는 이 분야에서 독일을 대표하는 공급업체 중 하나입니다. 제품군에는 다양한 타입의 보우 그립과 아치형 그립이 포함되어 있습니다. 이러한 다양성으로 인해 다양한 분야와 사용 범위에서 사용될 수 있습니다.
다음 선택 기준을 필터링하여 자신에게 적합한 핸들을 찾을 수 있습니다.
- 타입
타원형, 원형, 각진 아치형 그립 중에서 선택하십시오. 그러면 용도에 적합한 모양과 인체 공학적 디자인을 찾을 수 있습니다. 타원형 보우 그립은 부드럽고 인체 공학적인 형태가 특징입니다. 특히 손에 편안하게 잡히고 힘을 고르게 분산시킬 수 있습니다. 편안함과 쾌적한 그립감이 가장 중요한 응용 분야에 이상적입니다. 탈착식 핸들이 달린 타원형 아이가 특히 눈길을 끕니다. 탈착식 보우 그립의 사용에 관한 동영상은 YouTube에서 시청할 수 있습니다.
원형 보우 그립은 균형 잡힌 모양과 감촉을 제공합니다. 균일 잡힌 모양 덕분에 모든 방향에서 동일하게 잘 잡을 수 있습니다. 따라서 유연성과 더욱 안전한 핸들이 필요한 분야에 다각도로 활용할 수 있습니다.
각진 보우 그립은 반면에 깔끔하고 기능적인 모양으로 인해 산업 및 기술 분야에서 선호되는 경우가 많습니다. 직선 구조로 인해 특히 단단하고 안정적인 그립감을 제공합니다. 따라서 까다롭고 정밀한 작업에 이상적입니다.
- 조립 옵션
아치형 그립은 전면, 후면 또는 양면 등 장착 옵션이 다양하기 때문에 용도에 따라 다양한 장점을 가집니다.
전면 장착형 보우 그립이 가장 일반적인 솔루션입니다. 간편하고 직접적으로 접근할 수 있으며 신속하게 제거할 수 있습니다.
후면 장착 보우 그립은 보호된 상태로 고정해야 하는 응용 분야에서 흔히 볼 수 있습니다. 이 버전은 고정 요소가 보이지 않고 물체의 디자인을 손상시키지 않습니다.
양면에 장착할 수 있는 보우 그립은 유연성을 극대화합니다. 이 솔루션은 주로 물체가 무겁거나 큰 경우에 사용됩니다.
- 기본 몸체의 재질
보우 그립은 다양한 재질로 마련되어 있습니다. 제작 재료 개요에서 개별 재료에 대한 모든 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
앞서 언급한 제품 외에도 특히 까다로운 용도를 위한 프리미엄 품질의 보우 그립도 제공됩니다. 모든 핸들은 편안한 취급을 위해 좋은 촉감을 제공합니다.
고객이 가장 선호하는 제품:
ESD 보우 그립
ESD 핸들은 전기로 인한 정전기를 피해야 하는 작업 영역에 이상적입니다. 이 핸들은 정전기 방지 보우 그립이라고도 불립니다. 이 핸들은 정전기 방지 표면 코팅을 통해 정전기를 방지하고 민감한 환경에서도 안전을 보장합니다.
MEDIgrip 보우 그립
항균 보우 그립은 마이크로 실버 표면으로 코팅되어 있습니다. 이로 인해 핸들의 박테리아가 서식이 감소합니다.
MEDIgrip은 의료 환경에서 사용할 수 있도록 특별히 개발된 KIPP의 제품군입니다. 항균 보우 그립은 최고 수준의 위생, 정밀성 및 신뢰성을 충족합니다. 이 핸들은 식품 산업과 같은 다른 위생적인 환경에서도 사용할 수 있습니다.
내열성 보우 그립
열 부하가 높은 환경의 응용 분야를 위해 고온에 강한 보우 그립이 제공됩니다. 이 제품은 고품질 유리-섬유 열가소성 플라스틱 PPA로 제작됩니다. 이 재료는 내열성이 뛰어나며 수명이 길다.
내열성 핸들은 단순한 블랙 마감으로 마련되어 있습니다. 무거운 하중과 높은 온도가 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
고정 구멍은 핸들을 조작 측면 또는 후면에서 소켓 헤드 스크류 또는 육각 너트를 사용하여 고정시킬 수 있도록 설계되었습니다.
IEC 216에 따른 연속 사용 온도 범위는 최대 150°C에서 160°C까지입니다. 단시간 사용 시 최대 250°C의 작동 온도를 견딜 수 있습니다.
보우 그립의 장점
보우 그립에는 많은 장점이 있어 다양한 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다. 가구 산업, 메커니컬 엔지니어링, 운송 등 다양한 분야에서 아치형 그립은 높은 수준의 편안함을 제공합니다. 또한 내구성이 뛰어나고 견고하게 취급할 수 있습니다. 아이의 주요 장점은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
- 인체 공학적 취급: 편안한 그립감을 제공하는 보우 그립을 사용하면 조작이 간편하고 손에 무리가 덜 갑니다.
- 견고함: 보우 그립은 견고하고 내구성이 뛰어나 긴 수명과 신뢰성을 보장합니다. 고품질 재료로 제작된 핸들은 가능한 모든 용도에 적합합니다. 어떤 제품들은 내열성과 화학적 영향에 강하고, 어떤 제품들은 내후성과 위생성을 갖추고 있습니다.
- 높은 활용성: 보우 그립은 빈번하게 열고 닫아야 할 필요가 있는 다양한 용도에 이상적입니다. 다각도로 사용할 수 있어 다양한 요구 사항을 충족할 수 있는 범용 솔루션입니다. 메커니컬 엔지니어링, 운송 부문 및 건설 산업에서 사용됩니다.
- 간편한 설치: 보우 그립은 다양한 표면에 쉽게 부착할 수 있어 사용자 친화적입니다. 핸들은 전면, 후면 또는 양면에 장착할 수 있습니다.
- 인체 공학적 디자인: 핸들은 손에 편안하도록 설계되었기 때문에 사용자 친화성이 높습니다. 인체 공학적 디자인 덕분에 손에 딱 맞고 단단하고 안정적으로 잡을 수 있습니다. 인체 공학적 디자인으로 인해 집중적인 사용에 특히 좋습니다.
- 다양한 색상 옵션: 핸들은 다양한 색상으로 제공되므로 다양한 영역이나 기계를 표시할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 워크스테이션의 컬러 코딩이나 기능 식별에 사용할 수 있습니다.
고정 부품 전문가인 KIPP
KIPP는 작동 부품, 클램핑 기술 및 표준 요소의 선도적인 글로벌 제조업체입니다. 창립 이래 산업, 메커니컬 엔지니어링 및 무역 부문의 중요한 파트너로 성장했습니다.
당사는 혁신적인 솔루션과 고품질의 제품으로 잘 알려져 있습니다. 당사의 제품군에는 핸들, 레버, 힌지 및 고정 부품과 같은 다양한 표준 구성품이 포함되어 있습니다. 당사의 모든 제품은 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다.
표준 솔루션 외에도 고객의 특정 요구사항에 맞는 맞춤형 제품도 제공합니다. 자체 개발, 최첨단 생산 기술, 엄격한 품질 관리를 원칙으로 합니다.
품질, 혁신, 높은 활용성, 고객 중심이 결합된 당사의 보우 그립은 매우 다양한 응용 분야에서 이상적인 선택입니다.
궁금한 점이나 제안 사항이 있다면 언제라도 문의하십시오. 당사의 보우 그립을 우선적으로 선택하십시오! 문의하여 주십시오!