토글 로케이터 / 압력 스크류
토글 로케이터는 기계 공학 및 장치 제작 그리고 조립할 때 로케이터, 스토퍼 및 스러스트 패드로 사용됩니다. 또한 공작물을 지탱하고 클램핑하기 위해 사용됩니다. 자세히 알아보기!
KIPP의 토글 로케이터 및 압력 스크류
압력 스크류는 작동 부품이며 기계 구성 요소로 자주 사용됩니다. 돌리면 힘을 가하거나 전달합니다. 압력 스크류는 축, 나사산 스핀들, 샤프트 및 표면 처리된 부품을 누르거나 조심스럽게 클램핑하는 데 특히 적합합니다. 작동 부품은 나사산 막대와 회전 운동이 수행되는 핸들 또는 헤드로 구성됩니다.
토글 로케이터 역시 특수 작동 부품입니다. 장치에서 움직임을 가능하게 하고 힘을 전달하기 위해 사용됩니다. 이러한 장치들은 메커니컬 엔지니어링, 건설 및 관련 기술 분야에서 사용됩니다. 이 명칭은 '토글'(진자, 왕복 운동의 경우)과 '지지대'(로케이터, 지지 장치의 경우)로 구성되어 있습니다. 이러한 지지대는 진자처럼 움직일 수 있도록 설계되었기 때문에 앞뒤로 움직이거나 제한된 방식으로 흔들릴 수 있습니다. 픽스쳐 제작 시 토글 로케이터는 스토퍼, 지지대 및 스러스트 패드 역할을 합니다.
압력 스크류와 토글 로케이터는 산업 및 생산의 다양한 응용 분야에서 사용되는 두 가지 중요한 고정 요소입니다. 압력 스크류는 안전한 고정과 정밀한 조정을 가능하게 하며, 토글 로케이터로는 유연성과 진동 흡수를 보장합니다. 이 두 고정 요소는 기계와 장치의 정확성, 안정성 및 내구성 향상에 크게 기여합니다.
클램프용 압력 스크류
압력 스크류는는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 픽스처에 자주 사용됩니다. 스크류를 돌리면 압축력이 가해져 작업물이 제자리에 단단히 고정됩니다. 반면 기계 및 장치에서는 정밀한 포지셔닝을 위해 압력 스크류가 사용됩니다. 나사산 덕분에 위치를 매우 정밀하게 조정하고 고정할 수 있습니다. 압력 스크류를 사용하여 힘을 전달할 수도 있습니다.
압력 스크류의 작동 방식은 회전 운동의 선형 운동으로의 변환에 기반합니다. 압력 스크류는 나사산 막대(나사축)와 헤드로 구성됩니다. 회전 운동은 후자에서 수행됩니다. 헤드를 돌리면 나사산 막대가 해당 나사산으로 조여집니다. 회전 운동은 나사산 막대의 축을 따라 선형 운동으로 변환됩니다.
스크류가 돌아가는 동안 카운터 나사산이 스크류 헤드 방향으로 당겨지거나 스크류 헤드에서 멀어집니다. 이러한 운동을 통해 스크류 헤드와 카운터 나사산 사이에 고정되어 있는 작업물에 압축력이 발생합니다.
클램핑 시스템의 경우 압력 스크류를 조이면 작업물이 두 표면 사이에서 단단히 클램핑됩니다. 생성된 압력은 가공 또는 운송 중에 작업물이 제자리에 단단히 고정되고 미끄러지지 않도록 합니다.
압력 스크류의 나사산 피치에 의해 얼마나 미세하게 조정할 수 있는지가 결정됩니다. 나사산 피치가 작을수록 핸들을 돌릴 때마다 발생하는 선형 운동이 줄어들어 위치나 압력을 더 정밀하게 조정할 수 있습니다. 일부 응용 분야에서는 큰 힘을 전달하기 위해 압력 스크류를 사용합니다. 나사산의 기계적 장점으로 인해 상대적으로 작은 회전력이 큰 축방향 압축력으로 전환될 수 있습니다. 이는 높은 홀딩력이 필요한 장치에서 특히 유용합니다.
따라서 바이스, 클램핑 유닛 및 정밀 기계 장치와 같은 응용 분야에서 압력 스크류를 사용하는 것은 당연합니다. 간단하지만 효과적인 작동 방식 덕분에 압력 스크류는 기계 및 제조의 여러 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다. Kipp는 표준 압력 스크류 외에도 다음과 같은 버전돆 제공합니다
압력 스크류의 장점
압력 스크류는 많은 응용 분야에서 없어서는 안 될 구성 요소가 될 수 있을 만한 장점을 지니고 있습니다.
- 정확한 힘 전달: 압력 스크류는 통제되고 정확한 힘 전달을 가능하게 합니다. 이 기능은 높은 정확도가 필요한 응용 분야에 특히 중요합니다.
- 간편한 취급: 압력 스크류의 조작은 복잡하지 않습니다. 핸들이나 헤드를 돌리기만 하면 원하는 힘이나 위치를 조정할 수 있습니다.
- 높은 홀딩력: 압력 스크류는 운동을 변환하여 높은 홀딩력을 생성할 수 있습니다.
- 광범위한 응용 분야: 압력 스크류는 다양한 크기, 재질 및 디자인으로 제공되므로 다양한 응용 분야와 산업에서 사용할 수 있습니다.
- 미세 조정: 나사산 피치 덕분에 압력 스크류는 매우 미세하고 정밀한 조정을 가능하게 하기 때문에 정확한 포지셔닝이 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
정밀성, 높은 활용성, 내구성 및 사용 편의성이 결합된 압력 스크류는 많은 기술 및 산업 분야에서 없어서는 안 될 필수 공구입니다. 큰 힘을 정확하게 전달하는 능력과 다양한 요구 사항에 대한 적응성으로 인해 이 제품은 고유하면서도 소중한 구성 요소입니다.
볼이 끝에 달린 스크류
볼 스크류는 특수한 유형의 압력 스크류입니다. 스러스트 스크류는 카운터 피스에 일정한 힘을 가하는 반면, 볼 스크류는 더 높은 마찰과 강력한 힘 전달을 가능하게 합니다.
압력 스크류는 끝이 평평하거나 약간 볼록하여 압력을 균일하게 분배할 수 있으며, 다양한 메커니컬 엔지니어링 분야에서 정밀한 압력 적용을 위해 사용됩니다.
볼이 끝에 달린 스크류의 팁에는 카운터 피스의 홈에 맞는 볼이 있습니다. 이를 통해 볼 스크류는 고르지 않거나 경사진 표면에서 압력을 보다 고르게 분산시켜 손상 위험을 줄이고 부품의 내구성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 볼은 보다 정밀하고 부드럽게 압력을 가할 수 있어 이러한 특성이 필요한 용도에 이상적입니다.
KIPP는 다양한 볼이 끝에 달린 스크류 제품군을 보유하고 있습니다. 스테인리스 스틸 헤드가 있는 볼이 끝에 달린 스크류부터 헤드가 없는 볼 스크류까지 12가지 버전의 작동 부품이 있습니다.
12가지 제품은 모두 재질, 서포트 및 접촉면, 크기 및 길이가 서로 다릅니다.
안정화를 위한 토글 로케이터
토글 로케이터는 안정화를 위해 사용됩니다. 스터펴, 지지대 및 스러스트 패드튼 역할을 하여 작업물의 포지셔닝과 고정을 보장합니다.
토글 로케이터는, 예를 들어, 조립 장치에 사용됩니다. 조립 공정 중 부품을 올바른 위치에 고정하는 데 사용됩니다. 원치 않는 움직임을 방지하고 정밀한 정렬을 가능하게 하여 생산의 효율성과 품질을 높입니다. 자동차 산업에서 토글 로케이터는 차체 부품 생산에 자주 사용됩니다. 토글 로케이터는 밀링 또는 선삭 가공과 같은 금속 가공에도 사용됩니다. 고정뿐만 아니라 진동과 움직임을 줄여 정밀한 가공도 가능하게 합니다. 이는 최종 제품의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
토글 로케이터는 다양한 생산 공정에서 없어서는 안 될 필수 구성 요소로 업계에 여러 가지 장점을 제공합니다. 가장 큰 장점은 움직임을 제한하고 제어할 수 있다는 점입니다. 이는 원치 않는 진동으로 인해 작업의 정밀도와 품질이 저하될 수 있는 대형 작업물 가공에 특히 중요합니다.
또한 토글 로케이터는 생산 공정 중 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다. 작업물을 제자리에 단단히 고정하여 작업 환경의 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 재료 손상 위험도 줄여줍니다. 또 다른 중요한 장점은 정밀도가 향상된다는 점입니다. 토글 로케이터는 부품을 원하는 정렬 상태로 정밀하게 포지셔닝하고 고정하여 보다 정확한 가공을 가능하게 합니다. 이는 최종 제품의 성능과 안전을 위해 엄격한 공차 및 치수 사양 준수가 중요한 자동차 및 항공우주 산업과 같은 분야에서 특히 중요합니다. 마지막으로 토글 로케이터는 생산 공정의 효율성을 지원합니다. 작업물을 수동으로 조정하거나 고정하는 데 필요한 시간을 줄여 작업 프로세스를 간소화합니다. 이를 통해 기업은 생산 능력을 높이는 동시에 생산 비용을 절감할 수 있습니다.
KIPP는 12가지의 토글 로케이터를 보유하고 있습니다. 표준 토글 로케이터 외에도 O 링이 있는 토글 로케이터, 자동으로 회전하는 토글 로케이터 및 조절 가능한 로케이터가 여기에 포함됩니다.
스위벨 앵글이 있는 토글 로케이터 두 가지가 특히 주목할 만합니다. 스위벨 앵글이 12°, 14°, 20°인 토글 로케이터는 다음과 같은 특성과 특징을 가지고 있습니다.
- 회전식 토글 로케이터: 이 토글 로케이터는 회전이 가능하도록 설계되었습니다. 이로 인해 유연한 조정이 가능하고 다양한 스위벨 앵글로 하중 힘을 더 잘 분배할 수 있습니다.
- 큰 하중 힘 흡수: 토글 로케이터의 구조는 견고하며 큰 하중 힘을 흡수할 수 있도록 설계되었습니다. 그 중에서 가장 큰 장점은 무엇입니까? 까다로운 조건에서도 사용 중 안정성과 신뢰성이 높습니다.
- O 링 장착: 각 토글 로케이터에는 먼지나 이물질이 메커니즘에 침투하는 것을 방지하는 O 링이 장착되어 있습니다. 이를 통해 토글 로케이터의 기능을 보장하고 서비스 수명을 연장할 수 있습니다.
이 특수 토글 로케이터는 회전식 구조와 큰 하중 힘을 흡수하는 능력 덕분에 높은 수준의 유연성과 하중 지지력을 제공합니다.
KIPP, 포지셔닝 부품 전문가
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG는 포지셔닝 부품과 고정 및 작동 부품을 제조하는 선도적인 제조업체입니다. 다양한 산업 분야에서 다년간의 경험을 바탕으로 품질, 신뢰성, 혁신의 대명사로 자리 잡았습니다.
압력 스크류와 토글 로케이터를 구입해야 하는 이유는 다양합니다. 첫째, 다양한 제품과 맞춤형 옵션이 제공됩니다. 접촉면 및 직경이 다양한 압력 스크류 및 토글 로케이터가 제공되기 때문에 요구 사항에 정확하게 맞는 제품을 찾을 수 있습니다. 서포트 및 지지 표면은 고객의 다양한 요구를 충족하기 위해 세레이션, 진주 형태, 평평한 형태, 거친 형태, 원형 형태, 팁이 있는 형태 등 다양한 디자인으로 마련되어 있습니다.
당사 제품의 또 다른 장점은 다양한 스위벨 앵글로 제공된다는 점입니다. 12°, 14°, 20°의 스위벨 앵글이 가능하기 때무에 토글 로케이터를 사용자의 특정 요구 사항에 맞게 완벽하게 조정할 수 있습니다. 이러한 유연성과 효율성은 용도에 맞춰 최적화하는 데 매우 중요합니다.
생산이든 품질 관리든, 당사는 최고의 품질 표준을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
KIPP를 선택하면 다년간의 경험과 다양한 제품, 품질과 고객 만족을 위해 최선을 다하는 신뢰할 수 있는 파트너를 옆에 두는 것입니다.