높이 조절이 가능한 부품
높이 조절이 가능한 부품은 모터, 어셈블리, 구동장치 부품들 및 생산 라인의 배치 및 설치용으로 사용됩니다.
KIPP의 밸런싱 유닛
밸런싱 유닛은 불균일성, 각도 오차 및 공차를 보정하는 데 사용되는 각 작동 부품입니다. 부품을 확실하고 안정적으로 결합할 수 있도록 도와줍니다. 이 작동 부품은 메커니컬 엔지니어링 및 제조 산업에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다. 기계 및 구조물의 정밀한 설정 및 최적의 정렬 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 밸런싱 유닛은 다양한 적용 분야에서 유연한 조정이 가능하게 합니다. 여기에는 볼 화셔, 클램핑 팬, 볼 균형 와셔 및 높이 조절이 가능한 부품이 포함됩니다. 밸런싱 유닛은 전체 구조물의 내구성과 효율성을 높여줍니다. 밸런싱 유닛은 특히 최고의 정밀도가 요구되는 까다로운 산업에서 하중이 고르게 분산되도록 합니다. 따라서 최신 제조 기술의 핵심 구성 요소입니다. |
밸런싱 유닛의 유형
밸런싱 유닛은 기계 및 구조물의 공차를 보정하는 데 사용되는 기계 구성 요소입니다. 각 유닛은 유연한 조정 및 정렬을 가능하게 합니다. 메커니컬 엔지니어링은 물론 건설 및 제조 공정에서도 사용되고 있습니다.
밸런싱 유닛을 사용하면 다양한 조건에 맞춰 유연하게 조정할 수 있습니다. 결과적으로 작동 부품은 구조물에서 안정성과 내구성, 안전성을 보장합니다.
KIPP의 각 유닛은 다음과 같은 견고한 제작 재료로 제조됩니다.
- 스테인리스 스틸
- 스테인리스 스틸 A2
- 경화 스틸
- 스틸
- 카본 스틸
볼 와셔 및 클램핑 팬
볼 와셔는 표면이 구면인 와셔로 구성됩니다. 스크류 커넥션 또는 부품 간의 각도 편차를 보정하는 데 사용됩니다. 볼 와셔는 접촉면이 각진 경우에도 하중을 고르게 분산시키고 연결부에서 장력이 발생하는 것을 방지합니다.
특수 포지셔닝 부품은 기술 및 메커니컬 엔지니어링 분야에서 사용됩니다. 부품 간의 경사 또는 각도 오차를 보정하는 데 사용할 수 있습니다.
볼 와셔는 주로 정밀한 조정이 필요한 스크류 커넥션에 사용됩니다. 이 조정을 통해 부하를 줄이고 연결부의 서비스 수명을 높입니다. 볼 와셔는 제조 공차, 침하 상태 또는 열팽창으로 인해 부품이 완전하게 정렬되지 않아 응력 완화 또는 높이 보정이 필요한 경우에 사용됩니다.
KIPP 와셔는 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4301로 제작되며, 경화 깊이가 0.2mm 이상인 케이스 경화강으로 제조됩니다
.
볼 와셔는 클램핑 팬을 비롯한 다른 작동 부품과 함께 사용되는 경우가 많습니다. 두 구성 요소는 단단히 연결된 캡티브 유닛을 형성하여 빠르고 쉬운 설치를 가능하게 합니다.
클램핑 쉘이라고도 불리는 클램핑 팬은 볼록한 모양의 팬으로 부품이 단단히 고정되도록 합니다. 볼 와셔와 함께 밸런싱 유닛으로 사용됩니다. 이 작동 부품에는 볼 디스크가 들어갈 수 있는 원뿔형 홈(팬)이 있습니다. 이를 통해 연결된 부품 간의 각도를 정밀하게 조정할 수 있습니다.
고객이 가장 선호하는 제품:
볼 균형 와셔
볼 균형 와셔는 볼 베어링 디스크라고도 불립니다. 평행하지 않은 면이나 고르지 않은 표면 사이에서 힘을 최적으로 전달하기 위해 사용됩니다. 또한 높이 차이와 각도 편차를 보정하는 데도 사용됩니다.
볼 균형 와셔는 오목(안쪽으로 구부러진)한 와셔와 볼록(바깥쪽으로 구부러진)한 와셔 등 두 개의 와셔로 구성되어 있습니다. 이러한 모양을 통해 부품이 서로 비스듬히 배치될 때 응력이나 모서리 압력이 발생하는 것이 방지됩니다. |
볼 균형 와셔의 주요 특성과 용도는 다음과 같습니다.
- 각도 보정: 표면 간의 작은 각도 편차를 보정합니다.
- 장력 감소: 과도한 장력과 모서리 압력을 방지합니다.
- 사용 분야: 스크류 및 볼트 연결에 자주 사용되며, 특히 메커니컬 엔지니어링 및 철골 구조물과 같이 큰 힘이 가해지는 구조물에서 자주 사용됩니다.
KIPP의 볼 균형 와셔를 사용하면 스위벨 앵글이 4° 이하인 경사진 표면에 설치할 때 정확한 지지가 가능합니다. 두 가지 재료 버전으로 마련되어 있습니다.
- 스틸 1.7225 재질, 청색 피막처리
- 스테인리스 스틸 1.4305 재질, 자연적 마무리
높이 조절이 가능한 부품
높이 조절이 가능한 부품들은 다양한 기술 응용 분야에 사용되는 구성 요소입니다. 이 작동 부품을 사용하면 구성 요소의 높이 또는 위치를 정밀하게 조정할 수 있습니다. 또한 모터, 어셈블리, 드라이브 부품들 및 생산 라인의 배치 및 설치를 가능하게 합니다.
높이 조절이 가능한 부품은 나사산이나 스핀들과 같은 조절 가능한 메커니즘으로 구성됩니다. 이로 인해 다양한 설치 높이 또는 레벨에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
fixed
이러한 부품들은 기계 및 플랜트 엔지니어링에서 미세 조정, 수평 조정 및 고르지 않은 표면에 대한 적응 등에 사용됩니다.
KIPP의 높이 조절이 가능한 부품들은 15mm에서 40mm까지의 넓은 조절 범위를 제공합니다. 요청 시 다른 크기도 제공됩니다.
표준 버전 외에도 KIPP 제품군에는 다음과 같은 높이 조절이 가능한 부품들이 포함되어 있습니다
밸런싱 유닛의 장점과 중요한 선택 기준
밸런싱 유닛은 많은 기술 응용 분야에서 없어서는 안 될 여러 가지 장점을 제공합니다. 부품 간의 경사 및 각도 오차를 보정하여 연결부에 가해지는 부하를 줄여줍니다. 이를 통해 공차 및 침하 상태로 인해 발생할 수 있는 응력으로부터 재료가 보호됩니다.
또한 이 유닛들을 사용하면 부품을 간단하고 정밀하게 정렬할 수 있어 유연한 조정이 신속하게 구현될 수 있습니다. 균일한 힘의 분배에 의해 안정적인 연결이 보장되고 전체 구조물의 성능이 향상됩니다. 밸런싱 유닛은 부하 피크를 최소화하여 스크류 및 기타 고정 장치와 같은 커넥팅 부품의 수명을 연장하는 데 기여합니다.
볼 와셔와 클램핑 팬은 복잡하지 않고 빠르게 설치할 수 있어 조립을 현저하게 간소화시킵니다. 이로 인해 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 또한 높이 조절이 가능한 부품들은 15mm에서 40mm에 이르는 넉넉한 조절 범위를 통해 다양한 응용 분야에 높은 수준의 유연성을 제공합니다.
특정한 용도에 맞춰 최적으로 조정할 수 있도록 KIPP은 요청 시 특별 사이즈도 제공합니다.
전반적으로 밸런싱 유닛은 다양한 기술 응용 분야에서 효율성과 안정성에 크게 기여합니다.
밸런싱 유닛을 선택할 때는 다음 기준을 고려해야 합니다,
- 재료 품질
- 부하 율
- 가능한 부하
- 간편한 조립
- 기존 시스템과의 호환성
포지셔닝 부품 전문가인 KIPP
KIPP는 기술 분야에서 정밀한 정렬과 조정을 가능하게 하는 포지셔닝 부품의 전문가입니다. 고품질의 다양한 제품을 통해 고객의 개별 요구 사항에 최적으로 맞춘 솔루션을 제공합니다.
당사의 밸런싱 유닛은 취급이 간편하고, 유연성이 높으며, 안정적인 성능이 특징입니다. 기계 엔지니어링, 생산 공장 또는 특수 분야 등 모든 분야에서 KIPP는 최고의 품질과 기능을 제공합니다.