로킹 스크류/로킹 스토퍼
이는 용기를 닫기 위해 적합합니다. 또한 특정 시간 후 매체를 교체하고 배출해야 할 경우에도 설치됩니다.
로킹 스토퍼 및 로킹 스토퍼
로킹 스토퍼는 다양한 기술 시스템, 기계 또는 장치에서 개구부나 중공부를 막는 데 사용되는 구성 요소입니다. 이 작지만 중요한 요소는 시스템의 적절한 기능이나 성능에 영향을 줄 수 있는 먼지, 오물, 습기 또는 기타 원치 않는 물질의 침입을 방지하는 데 사용됩니다. 로킹 스토퍼는 외부 영향으로부터 작업물을 보호합니다.
로킹 스토퍼는 다양한 응용 분야의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 모양과 크기로 마련되어 있습니다. 개구부나 나사산에 꼭 맞게 삽입되어 안전하게 잠그는 것이 가능하도록 합니다.
전자, 자동차에서 가전제품, 식품 가공 기계에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
이와 반대로 로킹 스크류는 나사산 개구부를 고정하여 시스템의 기능에 크게 기여합니다. 연결이나 고정에 자주 사용되는 일반 스크류와 달리 로킹 스크류의 주요 기능은 개구부를 밀봉하고 외부 영향으로부터 보호하는 것입니다.
로킹 스크류는 다양한 타입, 크기 및 재질로 제공되며 로킹 밀봉 효과를 제공하도록 설계되었습니다. 나사산 개구부로 조여지며 먼지, 오물, 습기 또는 기타 원치 않는 물질을 차단하는 데 사용됩니다.
이 유형의 스크류는 전자, 자동차, 항공 우주 및 메커니컬 엔지니어링을 포함한 수많은 산업에서 사용됩니다. 로킹 스크류는 응용 분야별 요구 사항에 따라 다르게 선택해야 합니다.
화스너 부품의 다각적인 용도
로킹 스토퍼 또는 로킹 스크류와 같은 화스너 부품의 용도는 기술 시스템, 기계 또는 장치에서 개구부 또는 중공부를 막고 고정하는 기능에 있습니다. 건설 산업부터 의료 기술까지 다양한 분야에서 사용됩니다. 작동 부품은 원치 않는 영향으로부터 시스템을 보호하여 시스템의 적절한 기능, 무결성 및 수명을 보장하기 위해 사용됩니다.
예를 들어, 전자 제품에서 화스너 부품은 먼지, 습기 및 기타 환경 영향으로부터 사용하지 않는 연결부와 개구부를 보호하기 위해 사용됩니다. 이는 전자 부품의 서비스 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 자동차 산업에서 화스너 부품은 민감한 메커니즘을 보호합니다. 케이블이나 파이프 역시 외부 영향으로부터 보호되어 차량의 신뢰성과 안전성이 향상됩니다.
항공우주 산업에서는 화스너 부품을 사용하여 극한의 우주 환경에서 중요한 시스템을 보호합니다. 식품 산업에서는 생산 시설을 오염으로부터 보호하고 위생 기준을 준수하기 위해 사용됩니다. 화스너 부품은 메커니컬 엔지니어링에서 먼지와 오물로부터 기계를 보호하고 효율적인 성능을 보장하기 위해 사용됩니다.
KIPP의 다양한 로킹 부품 개요
KIPP는 최고 품질 기준을 충족하는 다양한 화스너 부품을 제공합니다. 로킹 스토퍼부터 로킹 스크류까지 - 정밀성과 신뢰성을 특징으로 합니다.
로킹 스토퍼는 다양한 나사산 크기로 제공되며 DIN 표준의 엄격한 기준을 충족합니다. DIN 표준에 따라 제조된 로킹 스토퍼 및 로킹 스크류는 독일 표준화 기관(DIN)의 특정 요건과 표준을 충족합니다. DIN 표준은 제품의 품질, 안전 및 상호 운용성을 보장하기 위한 정확한 기술 사양과 요건을 정의합니다. 이는 화스너 부품이 지정된 DIN 표준에 따라 제조되었음을 의미합니다. 그 결과 표준화된 품질과 상호 운용성이 보장됩니다.
다음의 로킹 스크류는 DIN 표준으로 마련되어 있습니다.
- DIN 906 육각 소켓과 테이퍼식 스레드가 있는 로킹 스크류는 실린더형 암나사로 구멍을 막는데 적합합니다.
- DIN 908 칼라 및 육각 소켓이 있는 스크류는 스틸로 제작됩니다. 로킹 스크류의 직경은 12mm – 55mm 중에서 선택할 수 있습니다.
- DIN 910 칼라 및 외부 육각 로킹 스크류는 스틸로 제작되며 육각 소켓 렌치를 사용하여 장착할 수 있습니다.
위에서 언급한 로킹 스크류 외에도 KIPP 제품군에는 다른 사양 역시 포함되어 있습니다.
- 네 가지 로킹 스크류
스크류는 네 가지 버전으로 마련되어 있습니다.
세 가지 타입으로 판매됩니다.
타입 A - 환기 미포함
타입 B - 환기 포함
타입 C - 환기 및 에어 필터 포함
스틸 1.0737 재질입니다. 스크류의 O 링은 고무 재질입니다. 로킹 스크류는 -20°C – 100°C의 작동 온도에서 사용할 수 있습니다.
평평한 포장으로 마련되어 있습니다. 커버에는 오일이라고 표시되어 있습니다.
알루미늄 로킹 스크류는 마그네트와 함께 구매할 수도 있습니다. 마그네트는 오일의 철 입자를 끌어당깁니다.
KIPP 제품군에는 이러한 로킹 스토퍼가 포함되어 있습니다.
- 폴리아미드 66 재질의 하우징과 커버가 있는 로킹 스토퍼는 세 가지 타입으로 마련되어 있습니다.
타입 A - 환기 미포함
타입 B - 환기 포함
타입 C - 환기 및 에어 필터 포함
여기에서도 하우징과 커버는 폴리아미드 66으로 제작됩니다. 오일 딥스틱이 있는 플러그는 세 가지 타입으로 마련되어 있습니다.
타입 A - 환기 미포함
타입 B - 환기 포함
타입 C - 환기 및 에어 필터 포함
장비에 화스너 부품 설치
로킹 스토퍼 및 로킹 스크류와 같은 화스너 부품을 설치하려면 신중하고 정밀한 접근 방식이 필요합니다. 먼저, 해당 응용 분야의 특정 요구 사항을 충족하도록 요소를 올바르게 선택했는지 확인하는 것이 중요합니다.
실제 설치는 보호할 나사산 개구부나 중공부 위에 화스너 부품을 배치하는 것으로 시작됩니다. 화스너 부품의 나사산을 개구부에서 균일하게 배치하고 돌려서 정렬합니다.
나사산의 손상을 방지하기 위해 끼우는 동안 과도한 압력을 주지 말고 균일하게 끼우십시오. 일부 화스너 부품에는 밀봉 효과를 향상시키는 실링 요소가 장착되어 있습니다. 이러한 경우 최적의 밀봉을 위해 실링이 올바르게 배치되었는지 확인하십시오.
화스너 부품이 올바르게 배치되면 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려서 조입니다. 나사산이 손상되지 않고 단단히 밀봉되도록 하려면 제조업체의 권장 조임 토크를 준수해야 합니다.
KIPP의 로킹 스토퍼 및 로킹 스크류
품질, 정확성, 신뢰성은 당사의 최우선 과제입니다. 로킹 스토퍼와 로킹 스크류는 단순한 부품이 아니라 시스템을 최적으로 보호하는 제품입니다.
당사는 최고 품질의 재료와 최첨단 생산 기술을 사용합니다. 그 결과 엄격한 품질 표준을 준수할 뿐만 아니라 제품의 긴 수명을 보장합니다. 당사의 플러그와 로킹 스크류는 DIN 표준의 엄격한 요건을 충족합니다. 이러한 표준은 높은 제품 품질뿐만 아니라 호환성 및 안전성을 보장합니다.
KIPP 팀은 언제라도 고객의 질문에 답변하고 이상적인 로킹 솔루션을 선택하도록 도와드립니다.