레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
레벨 게이지와 로킹 스크류는 기계 공학, 자동차 공학, 농업 등 다양한 분야에서 사용되는 중요한 부품입니다. 압착형, 돔형 또는 알루미늄으로 제작된 오일 레벨 글라스는 오일 레벨을 점검하는 데 사용됩니다. 로킹 스크류와 로킹 스토퍼는 용기를 안전하게 닫고 매체를 쉽게 교체하거나 배출할 수 있도록 합니다. 내유성 필러 넥은 주로 기계 및 차량에 사용되며,동작 부품의 윤할을 가능하게 하는 구리스 니플은 다양한 형태와 DIN 표준에 의해 제공됩니다. 오일 레벨 게이지는 충전 레벨을 점검할 수 있으며 옵션으로 전자식을 지원합니다. 벤트 스크류는 용기의 과압을 방지하고 부가적인 안전을 위해 필터와 체크 밸브가 옵션으로 장착될 수 있습니다.
KIPP의 그리스 니플, 레벨 상태 표시기와 로킹 스크류
HEINRICH KIPP WERK는 다양한 작동 부품의 폭넓은 제품군을 제공하고 있습니다. 여기에는 필러 넥, 레벨 상태 표시기, 그리스 니플, 로킹 스크류가 포함되어 있습니다. "레벨 상태 표시기, 로킹 스크류"에서 이에 대한 요약 기사를 살펴보실 수 있습니다. 다양한 버전으로 구매 가능한 폭넓은 제품군의 각 제품을 만나보십시오.
KIPP의 그리스 니플 제품군
그리스 니플은 베어링 및 기타 움직이는 부품에 그리스를 공급하는 데 사용할 수 있는 소형 표준 부품입니다. 안정적으로 윤활 작업 수행하려면 정기적으로 윤활제를 그리스 건에 보충하거나 윤활제를 교체해야 합니다.
그리스 니플 작동 방식
그리스 니플의 작동 방식은 매우 간단합니다. 이는 그리스 등의 윤활제를 베어링 같이 움직이는 부품에 주입할 수 있도록 돕는 노즐 역할을 합니다. 윤활제는 움직이는 부품의 유격이 매우 작으므로 매우 제한된 공간에 높은 압력으로 주입해야 합니다. 이를 위해 최대 400 bar의 압력으로 그리스를 주입하는 그리스 건이 사용됩니다.
그리스 니플의 특수한 형태 덕분에 그리스 건 호스의 노즈 피스를 단단히 고정하고, 윤활제를 안정적으로 주입할 수 있습니다. 그리스 니플에 통합된 체크 밸브는 압이 가해진 그리스가 다시 흘러 나오지 않도록 합니다. 체크 밸브는 스프링이 장착된 볼로 구성되어 있습니다. 이 볼은 주입 시 압력에 의해 안쪽으로 밀려 들어가 윤활제가 지나갈 수 없도록 합니다. 주입을 마친 후 압력이 줄어 들면 스프링이 볼을 다시 밀어 올려 그리스 니플을 막게 됩니다.
다양한 타입 - 각 용도에 적합한 그리스 니플
그리스 니플은 다양한 장소에서 각기 다른 윤활 용도로 사용할 수 있습니다. 최상의 가용성을 위해 다양한 버전의 그리스 니플이 준비되어 있습니다.
원추형 그리스 니플
KIPP의 제품군에는 DIN 71412에 따른 원추형 나사산의 원추형 그리스 니플이 포함되어 있습니다. 이 이름은 원추형의 형태에서 따온 것입니다. 원추형 그리스 니플은 가장 널리 사용되는 그리스 니플 유형 중 하나입니다. 제공되는 다양한 타입: - 직선형 육각형(타입 A) · 45° 앵글형, 육각형(타입 B) · 90° 앵글형, 육각형(타입 C) · 45° 앵글형, 사각형(타입 D) · 90° 앵글형, 사각형(타입양 E) 다양한 타입 덕분에 접근이 어려운 위치에 있는 부품도 쉽게 윤활할 수 있습니다. 나사산이 있는 그리스 니플은 원추형 드라이브인 니플 또는 드라이브인 그리스 니플과 달리 기계식 그리스 건에 사용하기에도 적합합니다. 원추형 그리스 니플이 나사로 조여지는 형태이므로 높은 압력이 작용해도 밀려 나오지 않습니다. 이 니플에는 버전에 따라 M6, M8 또는 M10 사이즈의 나사산이 있습니다. 원추형 그리스 니플을 보호하는 보호 캡은 다양한 색상으로 마련되어 있습니다.
플랫형 그리스 니플
KIPP은 원추형 그리스 니플 외에 DIN 3404에 따른 플랫형 그리스 니플도 제공합니다. 구조상 윤활유의 높은 유량을 허용하여 많은 양의 윤활유가 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다. 이 니플은 드라이브인 그리스 니플이 아니라 M6, M8, M10, M12, M16 사이즈의 나사 체결용으로만 사용할 수도 있습니다. 견고한 구조 덕분에 높은 수준의 외부 응력에 노출되는 기계 용도로 사용하기에 적합합니다.
깔때기형 그리스 니플
DIN 3405에 따른 깔때기형 그리스 니플은 평평한 구조 덕분에 움푹 파인 형태로 장착하거나 평면 장착하는 데 사용하기에 적합합니다. KIPP 제품군의 다양한 타입: - 직선형 육각형(타입 A) · 45° 앵글형, 사각형(타입 B) · 90° 앵글형, 사각형(타입 C) M6, M8, M10의 나사 사이즈로 사용할 수 있습니다. 깔때기형 덕분에 접근이 어려운 위치에서도 확실하게 윤활할 수 있습니다. 그러나 그리스 건의 마찰 연결부에 유의해야 합니다.
그리스 니플의 사용 범위
그리스 니플은 윤활이 이뤄지거나 윤활제를 공급해야 하는 대부분의 용도에 사용하기에 적합합니다. 여기에는 메커니컬 엔지니어링, 장비 제조 외에 차량 제조, 특수 기계 제조도 포함됩니다. 또한 기능이 산업 부문에 한정되지 않아 민간 부문에서도 사용 가능합니다. 산업 부문에서 그리스 니플이 기계의 베어링과 움직이는 부품을 윤활하는 데 사용되는 동안 민간 부문에서는 카라반 등의 트레일러 오버런 브레이크에 사용됩니다.
그리스 니플 제품군, 레벨 상태 표시기 제품군, 로킹 스크류 제품군의 기타 제품
오일 레벨 게이지
KIPP의 레벨 상태 표시기 또는 오일 레벨 게이지는 탱크 및 기타 패키지의 믿을 수 있는 충전 레벨을 보여줍니다. 장치가 외측에 부착되어 있어 해당 충전 레벨이나 충전 높이를 간편하게 확인할 수 있습니다. 이 표시 장치는 여러 사이즈로 제공되는 덕분에 다양한 탱크 유형 및 버전에 사용하기에 적합합니다. 따라서 탱크에 난방유, 유압유, 윤활유 중 어떤 것이 주입되어 있는지가 영향을 미치지 않습니다. 일부 버전은 충전 레벨 외에도 패키징에 담긴 매체의 온도도 표시합니다. KIPP의 제품군에는 아날로그 버전뿐만 아니라 다른 정보를 제어 장치에 무선으로 전송하는 전자식 버전도 포함되어 있습니다. KIPP 온라인 스토어에서
충전 높이 모니터링용 전자식 오일 레벨 게이지를 만나보실 수 있습니다. 온도만 표시하는 모델이나 충전 레벨과 온도를 표시하는 버전도 있습니다.
필러 넥
패키지에 용기를 채우는 일이 용이하도록 필러 넥이 포함된 경우가 많습니다. 이는 주입 시 도움이 될 뿐만 아니라 오일 탱크, 난방유 탱크, 유압유 탱크, 윤활유 탱크와 같은 패키지를 확실하게 막아줍니다. 제공되는 필러 넥 모델은 다양합니다. 모델들은 재료와 기능이 달라 다양한 액체와 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어 크롬강 또는 플라스틱으로 소재로 제작되는 모델이 있으며, 제품에 따라 배기 밸브가 포함된 경우도 있습니다.
로킹 스크류
로킹 스토퍼로도 불리는 로킹 스토퍼의 일부는 일반적인 DIN 부품입니다. 로킹 스크류는 실링 포함/미포함 버전으로 제공되며, 개구부를 확실하게 밀봉해 줍니다. 황동, 플라스틱, 알루미늄 또는 스틸 등 다양한 재료를 사용하여 광범위한 제품 포트폴리오가 준비되어 있습니다. 따라서 거의 모든 용도에 적합한 로킹 스크류 또는 로킹 스토퍼를 찾을 수 있습니다. 버전에 따라 내부 육각 렌치, 외부 육각 렌치 또는 손으로 조립합니다.