후크 클램프
후크 클램프는 사용 범위가 유연하며 사용 공간이 작다는 점이 특징입니다. 이는 기계 공학 및 공구 제작 그리고 장치 제작 등에 사용됩니다.
KIPP의 후크 클램프
후크 클램프는 다양한 산업 분야에서 필수적인 공구입니다. 가공 또는 조립 도중 작업물을 제자리에 단단히 고정하는 데 사용됩니다. 작동 부품의 타입 및 크기는 다양할 수 있습니다. 이러한 다양한 사용 가용성으로 인해 작동 부품은 다양한 응용 분야에서 사용하기에 적합합니다.
따라서 클램핑 유닛이 다양한 분야에서 결정적인 역할을 하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 적용 분야에 따라 작동 부품의 용도가 다릅니다. 예를 들어, 금속 가공에서 후크 클램프는 기계와 장치에 사용됩니다. 가공 공정 중에는 작업물을 고정하고 정밀한 포지셔닝에 기여합니다. 작업자가 클램핑력을 조정하고 가공 요구 사항에 맞게 작업물을 조정할 수 있도록 합니다.
후크 클램프는 금속 가공 외에도 다음 분야에서도 사용됩니다.
- 목재 가공 처리
- 건축 산업
- 자동차 산업
- 전기 제품 생산
- 공구 및 픽스처 제작
후크 클램프는 가공 중에 클램핑력을 이용해 작업물을 제자리에 단단히 고정하는 공구입니다. 후크 클램프는 몸체와 가동부로 구성됩니다. 움직이는 부품에는 클램핑력 생성을 위한 메커니즘이 있습니다.
후크 클램프는 적용 분야와 요구 사항에 따라 다양한 모양, 크기, 디자인으로 마련되어 있습니다. 일부 후크는 수동으로 작동되는 반면 다른 후크는 공압, 유압 또는 전기로 작동될 수 있습니다.
텐셔닝 후크의 작동 방식은 유형과 디자인에 따라 달라질 수 있습니다. 그러나 일반적으로 다음과 같이 작동합니다.
클램핑 유닛은 고정된 몸체와 가동부로 구성됩니다. 가동부는 일반적으로 클램핑 암 또는 클램핑 죠오라고 불립니다. 후크의 종류에 따라 그리핑 메커니즘의 타입이 달라질 수 있습니다. 그러나 일반적으로 그리핑 메커니즘은 회전 운동 또는 레버 운동에 의해 작동됩니다.
그리핑 메커니즘을 작동하면 후크 클램프의 가동부를 작업물 방향으로 이동시키는 클램핑력이 발생합니다.
후크의 가동부가 공작물에 도달하면, 생성된 클램핑력에 의해 공작물에 밀착됩니다. 이를 통해 작업물이 단단히 고정되어 제자리에 유지됩니다.
일부 후크에는 고정 또는 잠금 장치가 있습니다. 이 장치는 작업물이 고정되는 즉시 가동부를 그 자리에 고정할 수 있습니다. 그 결과 장력 메커니즘이 더 이상 작동되지 않더라도 클램핑력은 유지됩니다.
작업물을 해제하려면 클램핑 메커니즘을 반대 방향으로 작동합니다. 그러면 클램핑력이 감소하고 가동부가 작업물에서 멀어집니다.
산업용 후크 클램프
후크 클램프는 클램핑 유닛 그룹에 속합니다. KIPP는 다양한 작동 부품을 제공합니다. 아래에서는 각각의 버전 모드에 대해 살펴봅니다. 이 카테고리에는 텐셔닝 후크 외에도 후크와 함께 사용할 수 있는 작동 부품도 포함됩니다. 이러한 추가 요소는 후크의 기능을 개선하거나 특정한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 추가 요소에 속하는 제품:
플랜지 후크 클램프
플랜지 후크 클램프는 고품질 카본 스틸로 제작됩니다. 스틸의 경도 및 내식성은 템퍼링 및 버니싱을 통해 향상될 수 있습니다.
플랜지를 사용하면 카운터 보어 없이도 그리드 홀에 후크를 직접 고정할 수 있습니다.
다양한 높이나 요구 사항에 맞게 높이를 최적으로 조절하기 위해 조인트 바와 같은 적절한 높이 조절 장치를 사용할 수 있습니다. 이 장치를 사용하면 클램핑 유닛의 클램핑 높이를 조정하고 작업물을 정밀하게 고정할 수 있습니다.
KIPP에서 구매 가능한 플랜지 후크 클램프:
후크 클램프, 플랜지 및 편심 레버 있음
플랜지와 편심 레버가 있는 후크 클램프는 다른 재질로 제작됩니다.
기본 몸체와 클램프 후크는 고품질 카본 스틸로, 핸들 레버는 주조 알루미늄 EN AC-46200으로, 압력 디스크는 플라스틱으로 제작됩니다. 힌지 핀, 스터드 볼트 및 와셔는 내식성이 뛰어난 1.4305 스테인리스 스틸로 제작되됩니다.
작업물을 삽입하고 제거하기 위해 후크를 젖힐 수 있기 수 있기 때문에 이 사양은 작업물을 위에서 삽입하는 상황에 이상적입니다.
드라이버를 사용하여 스터드 볼트의 미세 나사를 통해 클램핑 높이를 정확하게 조정할 수 있습니다. 후크 클램프를 사용해 이러한 조정 상태에서 고정할 수 있습니다.
플랜지와 편심 레버가 있는 후크 클램프는 다양한 응용 분야에 정밀하고 안정적인 클램핑 솔루션을 제공합니다. 금속 가공, 목재 가공 처리 및 기타 산업에서 전문가용으로 사용하기에 이상적입니다.
보호용 인서트가 있는 잠금 후크
보호용 인서트가 있는 후크 클램프는 클램핑 공정 중에 작업물 표면을 효과적으로 보호합니다. 강도와 내구성이 뛰어난 카본 스틸로 제작됩니다. 보호용 인서트는 POM(폴리옥시메틸렌) 또는 폴리우레탄으로 제작됩니다.
이 버전에는 템퍼링 및 버니싱 처리가 포함되어 있어 추가적인 경도와 내식성을 보장합니다. 플라스틱 보호용 인서트는 클램핑 유닛에 단단히 밀착되어 민감한 작업물 표면의 손상을 최적으로 보호합니다. 이를 통해 작업물이 긁힘, 찌그러짐 또는 기타 손상 없이 안전하게 고정됩니다.
이 클램프 후크는 특히 작업물 표면이 민감하여 조심스럽게 다루어야 하는 작업에 적합합니다. 작업물의 품질 저하 없이 고품질의 결과를 얻을 수 있는 효과적인 방법을 제공합니다.
마운팅 브라켓 후크 클램프
마운팅 브라켓이 있는 후크 클램프는 다양한 각도로 작업물을 고정할 수 있는 실용적인 솔루션입니다. 밀링, 드릴링, 연삭 등 정밀한 각도가 필요한 작업에서 특히 유용합니다.
클램핑 스크류와 클램핑 후크는 모두 열처리 스틸로 제작되어 안정적인 체결력과 긴 수명을 보장합니다. 검정 산화 마무리 표면에 의해 내마모성이 향상되고 작동 부품의 수명이 연장됩니다.
KIPP 제품군에는 두 가지 버전의 마운팅 브라켓이 있는 후크 클램프가 있습니다.
후크 클램프, 장형 노즈
장형 노즈 후크 클램프는 더 많은 공간이 필요하거나 접근하기 어려운 영역에서 작업물을 클램핑하는 데 적합합니다. 고품질의 카본 스틸로 제작되며 열처리되었습니다. 스틸 템퍼링을 통해 높은 강도와 내마모성이 보장됩니다.
장형 노즈를 사용하면 일반적인 클램핑 치수보다 더 돌출되어 있거나 접근하기 어려운 영역에 있는 작업물도 안전하게 고정할 수 있습니다. 장형 노즈가 있는 후크 클램프는 금속 가공부터 목재 가공 처리까지 다양한 산업과 응용 분야에서 사용할 수 있는 활용성이 높은 공구입니다. 견고한 구조와 고품질 모델로 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
장형 노즈가 있는 표준 버전 외에도 다음과 같은 제품군이 포함됩니다.
효율성과 정밀성을 위해 KIPP 후크 클램프에 투자하십시오.
KIPP는 작업 공정을 최적화하고 최고의 결과를 얻을 수 있도록 도와주는 고품질 클램핑 유닛을 제조하는 선도적인 기업입니다. 당사의 클램핑 시스템은 견고성, 신뢰성, 높은 활용성이 특징이며 고객에게 필요한 정밀도와 효율성을 제공합니다.
다양한 후크 클램프를 갖춘 KIPP는 모든 용도에 대해 적합한 솔루션을 제공합니다. 금속 가공, 목재 가공 처리, 건설업 등 어떤 분야든 상관없습니다! 당사의 작동 부품은 고객의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.