{"product":{"productId":"agid.30831","price":59091.83,"name":"일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 단조 스테인레스 스틸 1.4057.
조인트 볼 1.4034 경화 및 연마.
베어링 쉘, 스테인리스 스틸 1.4571 접착된 PTFE 직물 있음.
표면 마무리
광택.
더 보기
더 적게 표시