text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
경화.
정보
A 타입용 설치 치수:
너트를 이용해 고정, 플레이트 두께 최대 10mm.
B 타입용 설치 치수:
볼트체결식 고정, 두께가 10mm 이상인 플레이트용 또는 블라인드 홀에 사용.

색상이 경화 과정으로 인해 도면과 다를 수 있습니다.
요청 시
적합한 너트 및 조립 공구.
Accessory
K1738 포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 공압식.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.