제품 그룹
플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사
K0129

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:스틸 부품 검정색.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0129 플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사 235 kB

도면 (전체 요약)

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사, 0 등급

자세한 정보

도면

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사, 0 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XA=그립 길이DD1D2D3HH1H2H3톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 요청 시
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 요청 시
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 요청 시
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 요청 시
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 요청 시
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 요청 시
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 요청 시
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 요청 시
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 요청 시
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 요청 시
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 요청 시
K0129.3161X40M161482345371428217333640 요청 시
K0129.3161X50M161482345371428217333650 요청 시
K0129.3161X60M161482345371428217333660 요청 시

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사, 15 등급

자세한 정보

도면

플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사, 15 등급

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XA=그립 길이A2DD1D2D3HH1H2H3H4톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 요청 시
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 요청 시
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 요청 시
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 요청 시
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 요청 시
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 요청 시
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 요청 시
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 요청 시
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 요청 시
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 요청 시
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 요청 시
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 요청 시
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 요청 시
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 요청 시