{"product":{"productId":"agid.1295","price":11224.08,"name":"육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함"},"currency":"KRW"}
재료
슬리브 1.4305.
스러스트 핀 1.4034.
스프링 1.4310.
스레드 잠금 나일론.
표면 마무리
광택 처리. 경화 압축 핀.
더 보기
더 적게 표시