제품 그룹
링 나사, DIN 580 유사형
K1333

링 나사, DIN 580 유사형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:광택 처리.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1333 링 나사, DIN 580 유사형 230 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB
 스크류 표면 195 kB

도면

링 나사, DIN 580 유사형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1D2D3D4EHL

CAD액세서리가격주문
K1333.08M820362063613 요청 시
K1333.10M1025452584517 요청 시
K1333.12M12305430105320,5 요청 시
K1333.16M16356335126227 요청 시
K1333.20M20407240147130 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059