{"product":{"productId":"agid.30799","price":380500.12,"name":"텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg"},"currency":"KRW"}
재료
레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.
표면 마무리
레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.
표면 마무리
레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 확장 길이는 조립 길이보다 큽니다. 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 적재용량은 수직으로 조립된 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 완전히 열린 상태로 사용할때 최대 하중량을 나타냅니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 50,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 설치에는 적합하지 않습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 적재용량은 수직으로 조립된 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 완전히 열린 상태로 사용할때 최대 하중량을 나타냅니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 50,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
수평 설치에는 적합하지 않습니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.