text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M20
D=플레이트 지름
120
H1=전체 높이
195
H=높이
32
L=나사 길이
65
D2
30
H2
45
H3
130
Item
Levelling foot
L1
85
L2
65
L3
150
SW
17
SW1
26
구성품 재질
고무
모델 1
위생 영역용
본체 재질
스테인레스 스틸
부하 max. kN (정적 부하)
30

설명

재료

풋 플레이트, 스테인레스 스틸 1.4301.

나사 스핀들, 스테인레스 스틸 1.4301.

고무 패드와 고무 실링(EPDM).

표면 마무리
베이스 플레이트, 연마.
나사 스핀들, 블랭크.
고무 패드, 검정색.
고무 실링, 검정색.
정보
스위벨 패드는 나사 스레드의 일부를 압착하는
조절 슬리브를 가지고 있습니다. 슬리브
내부에는 O 링이 설치되어 있습니다. O 링은
오염 물질의 침입을 방지합니다.

EPDM은 고무 제품용 USDA의 규격 규정에
나와있는 가이드라인에 부합합니다.

스테인레스 스틸 스위벨 패드는 위생 영역에서
USDA(미국 농무부)의 설치 허가 증명서를
받았습니다.

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을
수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는
일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동
또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로
작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된
값에서는 고려되지 않았습니다.
도면 설명
1) 조절 범위
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.