text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보
원형 튜브의 기본 크기는
Ø18 mm ~ Ø30 mm임.
작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서
원형 튜브로 조립을 선택해야 하면 K0492
리덕싱 슬리브를 사용하여 해당되는 것을
조절할 수 있음.
요청 시
고정용 플라스틱 클램프 레버.
Accessory
- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.