제품 그룹
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
K1594

플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:

세트: 플랜지가 있는 캡 너트 K1493 + Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

플랜지가 있는 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다.

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 위한 플랜지가 있는 캡 너트는 위생 영역에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다.

재질:

캡 너트: 스테인리스 스틸 1.4404.
와셔: 스테인리스 스틸 1.4404.
실링 링:
75 EPDM 295 (검정색).
70 EPDM 253815 (흰색).
75 Fluoroprene® XP 45 (청색).

표면 마무리:캡 너트: 광택처리됨.정보:

EHEDG 인증서는 플랜지가 있는 캡 너트 K1493과 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491을 결합해야만 유효합니다.

경고:

Hygienic USIT® 스크류 체결 시스템의 기능은 스테인리스 스틸 소재와 일반적인 세척제와 함께 시험되었습니다. 각 작업에 대한 적합 여부는 사용자가 확인해 보아야 합니다.

액세서리:플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1594 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트 397 kB
 기술 정보 Hygienic USIT® 486 kB
 조임 토크 110 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

도면

플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질구성품 색상D

D1D2D3HRSSWT허가/
인증
CAD액세서리가격주문
K1594.04175 EPDM 295검정M410,89,74,190,45174,8EHEDG 요청 시
K1594.05175 EPDM 295검정M511,810,75,1110,5186EHEDG 요청 시
K1594.06175 EPDM 295검정M61413,16,1130,551107,2EHEDG 요청 시
K1594.08175 EPDM 295검정M81816,98,1160,61139,6EHEDG 요청 시
K1594.10175 EPDM 295검정M102221,210,1200,751,51612EHEDG 요청 시
K1594.12175 EPDM 295검정M1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 요청 시
K1594.16175 EPDM 295검정M163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 요청 시
K1594.04270 EPDM 253815흰색M410,89,74,190,45174,8EHEDG 요청 시
K1594.05270 EPDM 253815흰색M511,810,75,1110,5186EHEDG 요청 시
K1594.06270 EPDM 253815흰색M61413,16,1130,551107,2EHEDG 요청 시
K1594.08270 EPDM 253815흰색M81816,98,1160,61139,6EHEDG 요청 시
K1594.10270 EPDM 253815흰색M102221,210,1200,751,51612EHEDG 요청 시
K1594.12270 EPDM 253815흰색M1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 요청 시
K1594.16270 EPDM 253815흰색M163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 요청 시
K1594.044플루오로프렌 XP 45청색M410,89,74,190,45174,8EHEDG 요청 시
K1594.054플루오로프렌 XP 45청색M511,810,75,1110,5186EHEDG 요청 시
K1594.064플루오로프렌 XP 45청색M61413,16,1130,551107,2EHEDG 요청 시
K1594.084플루오로프렌 XP 45청색M81816,98,1160,61139,6EHEDG 요청 시
K1594.104플루오로프렌 XP 45청색M102221,210,1200,751,51612EHEDG 요청 시
K1594.124플루오로프렌 XP 45청색M1226,625,512,1230,91,51814,4EHEDG 요청 시
K1594.164플루오로프렌 XP 45청색M163533,916,1301,21,52419,2EHEDG 요청 시