{"product":{"productId":"agid.27281","price":56735.8,"name":"포크 조인트 로드 엔드용 M05 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Clevis Joint
for rod ends
스테인레스 스틸
- 힘의 전달 및 전환을 가능하게 함
- 분야: 기계 공학, 차량 생산, 운송 기술
- 로드 K0720 & K0721에 사용하기에 적합
판매 단위
₩56,736 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B
16
C
8
D
13
D1
5
D2
M5
D3
18
F
정적
kN
8
Item
Clevis Joint
L
29,5
L1
20,5
L2
21,5
L3
10,5
L4
0,5
R1
8,5
W°
6,5
모델 1
for rod ends
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
재료
포크 스프링 및 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
포크 스프링은 로드용 액세서리로 개발되었습니다. 로드와의 연결이 가능하도록 포크 개구부 크기 C를 선택하였습니다.
로드 K0720, K0721에 사용하기에 적합합니다.
로드 K0720, K0721에 사용하기에 적합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.