제품 그룹
힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과
K1518

힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:무광택 처리.정보:일정하고 안정적인 토크로 인해 힌지는 보조 도구 없이 임의의 각도에서 도어 위치를 설정할 수 있습니다.
오픈 각도 270°.
액세서리:힌지, 스테인리스 스틸 K1517특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1518 힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과 160 kB

도면 (전체 요약)

힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과


사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 A

자세한 정보

도면

사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AA1BB1D

D1Smax.
토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1518.55853A553885486,31223 요청 시
K1518.55855A553885486,31625 요청 시
K1518.65858A655085486,31838 요청 시


사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 B

자세한 정보

도면

사전 설정된 마찰 적용 스테인레스 스틸 힌지, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AA1BB1D

D1Smax.
토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1518.551154B5538115456,31224,5 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>