제품 그룹
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch
K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 -...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 레버 정밀 캐스트 1.4308(AISI 304에 해당).
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
자연적 마무리 스틸 부품.
주문 정보:요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0124 inch 클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch 292 kB

도면

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상크기XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0124.1A0X10전해 연마110-2410131424,5414,53134404771610 요청 시
K0124.1A0X15전해 연마110-2410131424,5414,53134404771615 요청 시
K0124.1A0X20전해 연마110-2410131424,5414,53134404771620 요청 시
K0124.1A0X25전해 연마110-2410131424,5414,53134404771625 요청 시
K0124.1A1X10전해 연마110-3210131424,5414,53134404771610 요청 시
K0124.1A1X15전해 연마110-3210131424,5414,53134404771615 요청 시
K0124.1A1X20전해 연마110-3210131424,5414,53134404771620 요청 시
K0124.1A1X25전해 연마110-3210131424,5414,53134404771625 요청 시
K0124.1A2X10전해 연마11/4-2010131424,5414,53134404771610 요청 시
K0124.1A2X15전해 연마11/4-2010131424,5414,53134404771615 요청 시
K0124.1A2X20전해 연마11/4-2010131424,5414,53134404771620 요청 시
K0124.1A2X25전해 연마11/4-2010131424,5414,53134404771625 요청 시
K0124.1A2X30전해 연마11/4-2010131424,5414,53134404771630 요청 시
K0124.1A2X40전해 연마11/4-2010131424,5414,53134404771640 요청 시
K0124.1A2X50전해 연마11/4-2010131424,5414,53134404771650 요청 시
K0124.2A2X15전해 연마21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0124.2A2X20전해 연마21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0124.2A2X25전해 연마21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0124.2A2X30전해 연마21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0124.2A2X40전해 연마21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0124.2A2X50전해 연마21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0124.2A2X60전해 연마21/4-2013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0124.2A3X15전해 연마25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 요청 시
K0124.2A3X20전해 연마25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0124.2A3X25전해 연마25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0124.2A3X30전해 연마25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0124.2A3X40전해 연마25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0124.2A3X50전해 연마25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0124.2A3X60전해 연마25/16-1813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0124.2A4X20전해 연마23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 요청 시
K0124.2A4X25전해 연마23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 요청 시
K0124.2A4X30전해 연마23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 요청 시
K0124.2A4X40전해 연마23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 요청 시
K0124.2A4X50전해 연마23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 요청 시
K0124.2A4X60전해 연마23/8-1613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 요청 시
K0124.3A3X20전해 연마35/16-1816212237102454,558,58091112220 요청 시
K0124.3A3X25전해 연마35/16-1816212237102454,558,58091112225 요청 시
K0124.3A3X30전해 연마35/16-1816212237102454,558,58091112230 요청 시
K0124.3A3X40전해 연마35/16-1816212237102454,558,58091112240 요청 시
K0124.3A3X50전해 연마35/16-1816212237102454,558,58091112250 요청 시
K0124.3A3X60전해 연마35/16-1816212237102454,558,58091112260 요청 시
K0124.3A4X20전해 연마33/8-1616212237102454,558,58091112220 요청 시
K0124.3A4X25전해 연마33/8-1616212237102454,558,58091112225 요청 시
K0124.3A4X30전해 연마33/8-1616212237102454,558,58091112230 요청 시
K0124.3A4X40전해 연마33/8-1616212237102454,558,58091112240 요청 시
K0124.3A4X50전해 연마33/8-1616212237102454,558,58091112250 요청 시
K0124.3A4X60전해 연마33/8-1616212237102454,558,58091112260 요청 시
K0124.4A5X25전해 연마41/2-13192727,54310276367,595109132425 요청 시
K0124.4A5X30전해 연마41/2-13192727,54310276367,595109132430 요청 시
K0124.4A5X40전해 연마41/2-13192727,54310276367,595109132440 요청 시
K0124.4A5X50전해 연마41/2-13192727,54310276367,595109132450 요청 시
K0124.4A5X60전해 연마41/2-13192727,54310276367,595109132460 요청 시
K0124.5A6X30전해 연마55/8-11233132491231,57377,5110126152630 요청 시
K0124.5A6X40전해 연마55/8-11233132491231,57377,5110126152640 요청 시
K0124.5A6X50전해 연마55/8-11233132491231,57377,5110126152650 요청 시
K0124.5A6X60전해 연마55/8-11233132491231,57377,5110126152660 요청 시