제품 그룹
그립 및 노브

그립 및 노브

뒤로
그립노브는 고정 및 클램핑 작업을 수동으로 가능하게 합니다. 고정 노브는 우수한 햅틱이 특징입니다. 상이한 공간 상황과 클램핑력을 위한 수많은 디자인을 보이는 곳에 부착할 수 있습니다. 기계 제작, 공구 제작, 설비 제작, 검사기기 및 의료 기계에 적합합니다.

KIPP의 널링 볼트 및 널링 너트

다양한 분야에서 실용적인 널링 볼트

KIPP에는 매우 다양한 널링 볼트가 있습니다. 이로 인해 무공구 조립 및 간편한 조절 옵션이 가능합니다. 이 제품을 사용하면 시간이 절약되고 고정된 개체를 빈번하게 다시 배치해야 하는 작업을 간편하게 해줍니다. 볼트 헤드의 외부에서 널링을 통해 정밀한 홈이 있습니다. 이 홈은 손이 젖거나 오염된 경우에도 널링 볼트 조절 시 좋은 고정점을 찾을 때 사용자에게 도움이 됩니다. KIPP의 널링 볼트는 다양한 재료로 제조되기 때문에 각 목적에 대해 올바른 모델을 찾을 수 있습니다.

다양한 모델의 널링 볼트

KIPP 널링 볼트에는 향후 사용에 따라 다양한 버전이 모델이 있습니다. 낮거나 높은 모델로 사용 가능하며 모두에게 미터 나사산이 있습니다. 낮은 모델은 평평한 헤드를 특징으로 하며 볼트 헤드까지 연속적으로 연결됩니다. 높은 사양의 모델의 경우 헤드와 나사산 사이에 연결 피스가 있습니다. 이로 인해 헤드가 공작물 바로 위에 놓이지 않습니다. 당사의 제품군에는 표준 플라스틱, 정전기 방지 플라스틱, 내열성 플라스틱, 스틸 및 스테인레스 스틸 소재의 널링 볼트가 있습니다.

다양한 재료 - 모든 사용 범위에 대해 올바른 선택

다양한 모델이 많기 때문에 KIPP의 널링 볼트는 거의 모든 적용 분야에 적합합니다.

플라스틱 널링 볼트

KIPP은 다양한 플라스틱 종류 소재 널링 볼트를 제공합니다. 일반적인 플라스틱 모델 외에 매우 안정적이고 내열성이며 세척이 간편한 고광택 표면의 듀로플라스틱 소재 모델이 있습니다. 또한 정전기 방지 플라스틱 소재 널링 볼트 역시 있습니다. 이 모델을 사용하면 정전기 방전에 의해 손상되거나 파손된 민감한 전기 또는 전자 구성품에서의 사용이 가능합니다.

스틸 소재 널링 볼트

스틸로 제조된 널링 볼트를 사용하면 높은 부하 율이 보장됩니다. 이로 인해 기계적 힘이 많이 작용하는 적용 분야에 적합합니다. 스틸의 재료 특성으로 인해 이 널링 볼트는 내부 영역에 사용하는 것이 좋습니다. 모델에 따라 널링 볼트는 자연적 마무리 또는 검정 산화 마무리 스틸로 제조됩니다.

스테인레스 소재 널링 볼트

스테인레스 스틸로 제조된 널링 너트는 스틸 소재 모델과 비슷하게 높은 부하 율을 보입니다. 스테인레스의 매우 우수한 부식 방지 특성 덕분에 이 널링 볼트 문제없이 외부 영역에 사용될 수 있습니다.

크기 및 규격

KIPP은 DIN 464 및 DIN 653에 따라 널링 볼트를 제조합니다. DIN 규격 사용으로 인해 KIPP 제품군의 모든 널링 볼트에는 미터 나사산이 있습니다. 따라서 예를 들면 결함이 있는 스크류의 교환을 위해 기존 시스템에 문제없이 통합될 수 있습니다. KIPP에는 M3에서 M10까지의 널링 볼트를 제공합니다.

KIPP의 유용한 널링 너트

초기 상황에 따라 스크류 또는 그루브 스크류가 이미 있을 수 있습니다. 그러면 널링 볼트를 사용하는 것인 불가능합니다. 그럼에도 무공구 및 단순한 조립의 장점을 포기하지 않아야 한다면 KIPP의 널링 너트를 사용할 수 있습니다. 이는 가장자리의 압입된 홈으로도 식별할 수 있습니다.

다양한 모델의 널링 너트

널링 볼트와 비슷하게 KIPP은 다양한 모델의 널링 너트를 제공합니다. 높은 널링 너트와 낮은 널링 너트, 그리고 퀵 클램프 기능이 있는 널링 너트로 구분할 수 있습니다. 낮은 모델은 공작물에 평평하게 놓이지만 높은 모델에는 연결 피스가 있습니다. 너트를 나사산으로 비스듬하게 밀 수 있으면 이 너트는 퀵 클램프 기능이 있는 널링 너트입니다. 이로 인해 긴 나사 스핀들에서도 힘들게 돌리지 않고 빠르게 밀 수 있습니다. 널링 너트가 곧게 펴지면 너트와 로드가 맞물립니다. 이제 이는 돌려서만 포지셔닝할 수 있습니다.

다양한 용도를 위한 다양한 재료

다양한 널링 너트 적용 분야를 가능하게 하기 위해 해당 나사는 다양한 재료로 제조됩니다. KIPP에는 다양한 모델이 있습니다. 목적에 알맞은 제품을 선택하십시오.

플라스틱 널링 너트

KIPP에는 플라스틱으로 제조된 널링 너트가 있습니다. 여러 가지의 플라스틱 종류를 구분할 수 있습니다. 이로 인해 개별 모델이 다양한 속성을 가집니다. 열가소성 강화 폴리아미드 소재 모델은 플라시틱 제품의 잘 알려진 장점과 단점을 가집니다. 듀로플라스틱 소재 모델은 내열성 및 높은 안전성을 특징으로 가집니다. 또한 뛰어난 폴리싱 마무리 표면은 휘발유, 알콜, 그리스에 대한 내성을 가집니다. 정전기 방지 플라스틱 소재 널링 너트는 정전기 방전으로 손상될 수 있는 전자 및 전기 부품 자체에도 사용 가능합니다.

스틸 널링 너트

스틸로 제조된 널링 너트, 높은 기계적 힘이 발생할 수 있는 응용 분야에 적합합니다. 재료별 특성으로 인해 스틸에는 측정한 조건에서 녹이 쉽게 발생합니다. 따라서 내부 영역에서 사용할 것을 권장합니다. KIPP에는 검정 산화 마무리 스틸로 제조된 널링 너트가 있습니다.

스테인레스 소재 널링 너트

스테인레스 스틸로 제조된 널링 너트는 스틸 소재 모델과 비슷하게 높은 내구성을 보입니다. 그러나 이 너트는 부식 방지성이어서 외부 영역에서의 사용에도 적합합니다.

사용 가능한 KIPP 널링 너트 크기 및 규격

KIPP의 널링 너트는 DIN 6303 또는 DIN 467, DIN 466에 따라 제조되고 범용으로 사용 가능합니다. 따라서 기계 부분에 이미 존재하는 장치를 KIPP 널링 너트로 확장하거나 결함이 있는 부품을 문제없이 교환할 수 있습니다. 이때 모델과 버전에 따라 M4에서 M12까지의 가용 나사 사이즈에서 선택할 수 있습니다.

간단하게 KIPP의 일등급 널링 볼트 및 널링 너트 주문

KIPP에서 널링 볼트 및 널링 너트를 주문하십시오! 창고에 재고가 많기 때문에 제품을 빠르고 안정적으로 제공할 수 있습니다. 스탠다드 부품 부문에서 독일의 선도적인 제조사의 품질을 신뢰하십시오. 제품의 종류가 다양함에도 필요한 제품을 찾지 못하는 경우 KIPP에게 문의하십시오! 개인적인 필요에 맞춰 특수 솔루션을 제작하여 드립니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808