제품 그룹
NATUREgrip

NATUREgrip

뒤로
NATUREgrip 새로운 구성품들은 바이오-플라스틱으로 제작되었으며, 이로 인해 석유제품이 함유되지 않았습니다. NATUREgrip 은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다. 이런 제품들은 흑회색의 고유한 재목 디자인 버전으로 존재합니다.
특징:
  • 탁월한 기계 강도(최소 이중으로 안전 점검)
  • 바이오플라스틱은 재활용 가능
  • 표면 사용에 적합
  • 강한 산성 및 알칼리성에 대한 강한 저항력
  • 알코올, 연료, 석유, 지방에 대해 일시적으로 저항력 있음
장점:
  • 화석자원과 무관
  • 목질 섬유는 100% 독일 국내 산림에서 추출합니다
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808