튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
튜브 커넥터 부품들, 예를 들어 커넥터는 원형 및 사각형 프로파일 등을 연결하기 위해 적합합니다. 예를 들어 린 튜브 커넥터 Ø30 타입 I는 알루미늄 프로파일을 위한 경량 구조와 유연한 조립 옵션으로 사용할 수 있습니다. 원형 및 사각형 알루미늄 튜브는 상업 분야에서 다양하게 적용할 수 있습니다. 리듀싱 슬리브와 리니어 유닛들이 제품군에 추가됩니다. 브래킷 및 앵글과 같은 알루미늄 프로파일용 액세서리는 다양한 연결 및 고정을 위한 솔루션을 제공합니다. 모니터 브래킷은 콤팩트형 및 회전 플랜지 또는 벽 브래킷 등 다양한 종류로 제공되며 최대 10kg 무게의 스크린을 고정할 수 있습니다.
Added to your shopping cart