• 인덱스 플런저에 내장된 센서로 볼트의 상태를 확인할 수 있습니다(잠금 혹은 당김). • 신호가 처리되어 무선( 블루투스 사용)으로 수신기 혹은 모바일 단말기로 전송됩니다. • 상황과 배터리 상태와 같은 일반 정보는 추가 처리되거나 표시될 수 있습니다. • 내장된 단추형 건전지의 기본 수명은 1년입니다.
• 클램핑 스핀들에 내장된 센서는 클램핑력을 계산합니다. 스핀들 높이는 조절할 수 있습니다. • 신호는 연결 케이블을 통해서 전송됩니다. • 모든 우수한 힘은 처리 과정에서 파악되고 감시됩니다.• 클램핑력은 기본값 달성 시 사용자에게 표시될 수 있습니다. • 아날로그 출력 신호는 4mA ~ 20mA입니다. • 보호 등급 IP66.
• 장착된 리밋 스위치를 통해 전기 제어 신호가 나옵니다. • 스러스트 핀 상태가 파악됩니다(압입되거나 확장됨). • 신호는 연결 케이블을 통해 전송됩니다. • 또한 스프링 플런저의 LED에서 신호 상황을 시각적으로 알려줍니다. • 보호 등급 IP67.
한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)
경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호
Tel : 031 375 5808
Email : jake.kwon@kipp.com