제품 그룹

변경된 새로운 주문번호

뒤로

NovoNox가 NOVOnox hygienic으로 변경됩니다

NovoNox 브랜드 인수 및 HEINRICH KIPP WERK사로의 제품 및 비즈니스 프로세스 통합을 통해 각각의 강점을 한데 통합하였습니다.
NovoNox 고객은 KIPP사와 함께 적극적인 마케팅, 인프라스트럭처 뿐만 아니라 약 45,000 개의 전체 제품을 통해 이점을 누릴 수 있습니다. KIPP사의 최첨단 보관 기술 및 고성능 IT를 갖춘 중앙 물류 시스템은 가장 빠른 배송과 전 세계에 제품 공급을 보장합니다.

이로 인해 신뢰성과 서비스가 크게 향상되었습니다. NovoNox 고객을 위한 새로운 이점은 바로 독일과 유럽 내를 포괄하는 마케팅 네트워크입니다.
주문 번호 입력
이전 주문 번호
주문 번호를 찾으려면 위의 란에 이전 주문 번호를 입력하고 검색을 클릭합니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808