제로점 클램핑 기술
제로점 클램핑 시스템은 최고의 정밀도로 공작물을 빠르고 쉽게 클램핑할 수 있습니다. 공작 기계와 장치 또는 공작물 사이의 표준화된 인터페이스 시스템은 이를 위해 지원합니다. 기계식 잠금 장치는 미리 설정된 제로점 위치에 고정됩니다. KIPP의 제로점 클램핑 시스템은 공압식, 기계식 또는 수동식으로 조작할 수 있습니다. 이 제품군에는 클램핑 공작 기계 및 머시닝 센터에서 장치와 공작물을 빠르고 정밀하게 클램핑하고 레퍼렌싱할 수 있는 UNILOCK 제로점 클램핑 시스템 등이 포함되어 있습니다. 이 프로그램에는 또한 모듈식 5축 클램핑 시스템 및 간섭 모서리 없이 5면 가공에 사용할 수 있는 많은 호환성 구성 부품들이 포함되어 있습니다.
Added to your shopping cart