제품 그룹
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버

클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버

뒤로
클램핑 레버는 고정 작업 및 클램핑 작업 시 수동 조정을 하기 위한 부품입니다. 캠 레버는 빠른 고정 작업에 적합합니다. 이 제품군은 디자인, 소재, 색상의 다양성이 특징입니다. 오랫동안 애용되어온 이들 부품은 기계 제작, 공구 제작, 설비 제작 분야에 사용됩니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808