제품 그룹
MEDIgrip

MEDIgrip

뒤로

MEDIgrip 제품 라인은 KIPP사가 위생 요구조건이 높은 분야에서 사용하기 위해 특별히 개발하었습니다. 제품 형태는 인체 공학적으로 설계되었습니다.
또한 마이크로 실버가 함유된 특수 플라스틱을 사용하여
제품 표면에 항균 효과가 있습니다.
이는 유해한 박테리아에 대한 항균 효과가 큽니다. (예를 들어 내성이 강한 세균 MRSA). 여기서 사용한 플라스틱에는 항균 기능을 하는 실버 분말이 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속됩니다.
효과:
제품 표면의 은 이온을 통해 유해성의 생장을 효과적으로 억제합니다. 이로 인해 MEDIgrip 제품의 세균이 지속적으로 감소하게 됩니다. 제품 사용 주기 동안 접촉 시 발생하는 전염 위험이 현저하게 감소합니다. 공인된 검사 기관으로부터 인증받았습니다.
장점:
  • 검증된 KIPP 디자인 제품들
  • 장기간의 항균 효과
  • 습기 및 세척제 저항성
  • 독소 부작용 없음
이용:
높은 위생 기준이 요구되는 기계 및 시설의 경우.
  • 의학기술/ 연구실/ 연구
  • 병원/ 의원
  • 재활 분야 / 요양시설
  • 식료품

KIPP MEDIgrip의 작동 방식 및 특성

세균, 박테리아 또는 곰팡이로 오염된 표면과 작동 부품은 특정한 기후 조건에서는 이러한 미생물이 몇 시간 내에 몇 배로 증식할 수 있습니다. 번식을 방지하기 위해 KIPP MEDIgrip 제품은 Mikrosilber 기술을 사용합니다. 이때 가장 작은 실버 입자(Mikrosilber)는 작동 부품의 플라스틱 과립에 이미 포함되어 있습니다. Mikrosilber는 부품 표면에 이온을 지속적으로 방출합니다. 다중 내성 세균을 포함하여 거기에 부착된 미생물의 생존에 중요한 기능이 은이온에 의해 파괴되어 이러한 미생물이 죽게 됩니다. 미생물의 추가적인 확산이 방지되고 기존 세균 수 역시 몇 시간 내에 완전하게 감소됩니다.
KIPP는 MEDIgrip에 특수한 항균성을 지닌 플라스틱(폴리아미드)을 사용합니다. 다른 제조업체의 제품들은 종종 표면 처리만 거쳤습니다. 이러한 제품들은 실버 입자가 마모에 의해 제거될 수 있다는 단점을 가지고 있습니다. MEDIgrip은 제조 도중 긴 수명에 주의를 기울입니다. 플라스틱에 이미 포함된 실버 입자로 인해 전체 작동 부품이에 실버 입자가 스며듭니다. 이로 인해 가벼운 마모 시에도 완전한 항균 효과를 유지하고 수 년 동안 사용할 수 있습니다.

과학적으로 입증된 효과

광범위한 과정에서 KIPP는 인증된 의료 실험실을 통해 MEDIgrip 제품군의 효력을 테스트했습니다. 동역학 테스트와 국제적으로 인정된 두 가지 ASTM 테스트의 일환으로 다음 시험용 세균에서 최소 99.9 %의 세균 감소가 성공적으로 입증되었습니다.

  • 녹농균(광범위하게 퍼지고 내성이 강한 병원균)
  • 황색 포도상 구균 (다중 내성 세균 MRSA, 부분적으로 항생제에 대해서도)

그 전에도 이미 Mikrosilber 기술의 효과는 다양한 세균 테스트에서 검증되었습니다. 얻어진 결과는 다음 세균에 대한 효과를 확인하기 위해 MEDIgrip 제품군으로 이전할 수 있습니다.

  • 황색포도상구균
  • 표피포도알균
  • 다중 내성 황색포도상구균(MRSA)
  • 다중 내성 표피포도알균(MRSE)
  • 반코마이신내성장알(VRE)
  • 대장균
  • 녹농균(보통 및 다중 내성)
  • 엔테로코커스 페칼리스
  • 엔테로코커스 페시움
  • 리스테리아 모노사이토제니스
  • 아시네토박터 바우마니
  • 살모넬라 콜레라수이스
  • 폐렴간균
  • 프로테우스 미라빌리스
  • 스트렙토코쿠스 무탄스
  • 스트렙토코커스 보비스
  • 스트렙토코커스 인터미디우스
  • 스트렙토코커스 상퀴니스
  • 스트렙토코커스 오랄리스
  • 스트렙토코커스 고르도니
  • 시트로박터 프룬디
  • 코리네박테리움 스트리아툼
  • 코리네박테리움 크세로시스

인증된 피부 적합성 성공적인 생체 적합성 검사

제품에는 입자 크기가 큰(나노 실버 아님) 특수 Mikrosilber 입자가 사용되었습니다. 이로 인해 사용자에게 건강에 유해한 작용이 발생하지 않습니다. MEDIgrip의 피부 적합성 또는 생체 적합성은 또한 ISO 10993-5(생체외 세포독성 검사)에 따라 인증된 실험실에서도 성공적으로 검사를 거치고 확인되었습니다.

적용 범위

습기 저항 및 세정제에 대한 내성, 탁월한 장시간 효력 및 다중 내성 세균에 대한 효과 덕분에 KIPP의 MEDIgrip은 다음과 같은 다양한 분야에서 사용됩니다.

  • 의료 시설 및 병원
  • 의료 장비
  • 개인 병원
  • 양로원 및 요양원
  • 헬스장 및 재활 클리닉
  • 식료품 산업
  • 음료수 주입 설비
  • 공적인 영역 및 대중 교통
  • 상업용 시설
  • 상업용 주방 및 위생 구역
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

사용례

MEDIgrip

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808