{"product":{"productId":"agid.26767","price":9990.05,"name":"팜 그립, 플라스틱, 항균성, 돌출형 스틸 부싱 포함"},"currency":"KRW"}
재료
강화된 열가소성 폴리아미드, 항균성, 슬레이트 그레이 RAL 7015.
스테인리스 스틸 1.4305로 만든 스틸 부품.
스테인리스 스틸 1.4305로 만든 스틸 부품.
표면 마무리
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
돌출형 스틸 부시가 있는 박테리아방지 플라스틱 팜 그립, K형: 나사 부쉬
시작하여
₩9,990
부가세 별도
배송비 별도
돌출형 스틸 부시가 있는 박테리아방지 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사
시작하여
₩10,318
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강화된 열가소성 폴리아미드, 항균성, 슬레이트 그레이 RAL 7015.
스테인리스 스틸 1.4305로 만든 스틸 부품.
스테인리스 스틸 1.4305로 만든 스틸 부품.
표면 마무리
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 블랭크.
정보
돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.
용도
이 팜 그립은 위생 요구 사항이 높은 조건에서 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 매끄러운 표면의 닫힌 그립 윤곽은 청소가 매우 쉽습니다.
항균 KIPP MEDI 그립 제품들은 세균, 진균, 또는 내성이 있는 병원체(예: MRSA)와 같은 유해한 미생물에 대한 높은 항균 기능이 있습니다.
여기서 사용한 플라스틱에서는 항균 기능을 하는 마이크로 은 분말이 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속됩니다.
효과:
제품 표면에는 은이온으로 유해한 미생물의 증식이 효과적으로 파괴되며, 이로 인해 MEDI 그립 제품의 세균이 지속적으로 감소합니다(인증된 검증연구소에서 검사 및 승인을 받음).
세척 주기 사이에는 이 제품과의 접촉으로 발생하는 감염 위험이 훨씬 적습니다.
항균 KIPP MEDI 그립 제품들은 세균, 진균, 또는 내성이 있는 병원체(예: MRSA)와 같은 유해한 미생물에 대한 높은 항균 기능이 있습니다.
여기서 사용한 플라스틱에서는 항균 기능을 하는 마이크로 은 분말이 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속됩니다.
효과:
제품 표면에는 은이온으로 유해한 미생물의 증식이 효과적으로 파괴되며, 이로 인해 MEDI 그립 제품의 세균이 지속적으로 감소합니다(인증된 검증연구소에서 검사 및 승인을 받음).
세척 주기 사이에는 이 제품과의 접촉으로 발생하는 감염 위험이 훨씬 적습니다.
장점
습기 또는 세정제에 저항력이 있고(소독의 경우), 독성 부작용은 없음(생체 적합성).
팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.
팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.
요청 시
특수 설계 버전.
이용
높은 위생수준이 요구되는 분야(예를 들어 종합병원, 개인병원, 재활병원, 식품 공장)에서 사용되는 시설뿐만 아니라 기계, 장치 및 시스템에도 설치합니다. 공공장소 또는 사람이 많이 이용하는 시설에서 사용(예를 들어 요양원, 어린이집).
도면 설명
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
타입 L: 수나사