제품 그룹
잠금 장치,걸쇠,자물쇠

잠금 장치,걸쇠,자물쇠

뒤로
패스너와 래치 로크는 기계 제작, 플랜트 제작, 어셈블리 제작 및 용기 제작 분야에서 커버, 패널, 컨테이너의 간단한 잠금 부품으로 사용됩니다.스냅 잠금장치는 도어, 셔터, 커버, 서랍 및 해치에 똑같은 높이로 설치하도록 설계되었습니다. 스냅 기능을 사용하여 문을 간단히 밀어 닫는 것으로 안전한 잠금을 가능하게 합니다. 스냅 잠금장치는 배/보트 제조, 운송 산업, 포장 산업, 의료 기술 및 자동차 산업 등 실내외 영역에서 사용됩니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808