제품 그룹
스케일, 스케일 링, 수준기

스케일, 스케일 링, 수준기

뒤로
척도는 리니어 유닛과 가이드를 정확하게 판독하는데 도움을 줍니다. 회전 노브에 장착되어 있는 스케일 링은 쉽게 정확한 위치 설정을 하는것을 돕습니다. 기계 제작, 어셈블리 제작, 특수 기계 제작 및 운반 기술에서 사용합니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808