스케일, 수준기
스케일과 수준기는 건설 및 기계 공학, 목공 등 다양한 적용 분야에 필수적인 도구입니다. 스케일은 정밀한 포지션 인디게이터의 역할을 하며 측정치를 정확하게 읽을 수 있습니다. 이는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸과 같은 다양한 소재로 제공되며 자체 접착식 또는 천공을 통해 부착할 수 있습니다. 수준기는 대안으로 원형 또는 튜브형 종류가 있으며 수평 검사를 할 수 있습니다. 이는 나사 고정용 프레임 또는 플라스틱 하우징과 같은 옵션을 통해 정밀한 측정을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
Added to your shopping cart