제품 그룹

KIPP사의 ESD 작동 부품들은 정전기에 민감한 부품들이 있는 ESD 보호구역 사용을 위해 특수 개발되었습니다.
민감한 전자 부품, 구성 요소, 기계는 주변의 정전 방전으로(electrostatic discharge = ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 부품으로 인해 발생할 수 있습니다(예: 생산, 설치, 운송 시).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 정전기 환경에 필요합니다.
KIPP사의 ESD 제품은 특수 전기 전도성 플라스틱으로 제작되었으며 DIN EN 61340-5-1 표준을 준수하여 사용될 수 있습니다. 당사는 표준 정책에 따라 전기 전도성을 주기적으로 엄격하게 검증하고 있습니다. 또한 ESD 제품은 폭발 위험 영역의 기계, 구성요소, 보호 시스템에도 사용 가능합니다.
이를 확인하기 위해서는 측면에 위치한 ESD 로고를 확인하시기 바랍니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808