{"product":{"productId":"agid.34463","price":67572.96,"name":"기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 강판.
바퀴, 열가소성 폴리우레탄(TPU).
바퀴 본체, 폴리아미드 6.
바퀴, 열가소성 폴리우레탄(TPU).
바퀴 본체, 폴리아미드 6.
표면 마무리
강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.
열가소성 폴리우레탄(TPU), 어두운 회색.
폴리아미드 6, 은회색.
열가소성 폴리우레탄(TPU), 어두운 회색.
폴리아미드 6, 은회색.
더 보기
더 적게 표시
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, A형
시작하여
₩100,458
부가세 별도
배송비 별도
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, B형
시작하여
₩67,573
부가세 별도
배송비 별도
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, C형
시작하여
₩99,185
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
알루미늄 프로파일 시스템은 현대적인 기계나 기기 그리고 기구제조에 적합합니다. 알루미늄 프로파일용 롤러는 유연성, 다용도성 및 사용자 친화성이 특징입니다. 디자인은 단순함과 기능성의 본질을 구현합니다.
재료
하우징, 강판.
바퀴, 열가소성 폴리우레탄(TPU).
바퀴 본체, 폴리아미드 6.
바퀴, 열가소성 폴리우레탄(TPU).
바퀴 본체, 폴리아미드 6.
표면 마무리
강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.
열가소성 폴리우레탄(TPU), 어두운 회색.
폴리아미드 6, 은회색.
열가소성 폴리우레탄(TPU), 어두운 회색.
폴리아미드 6, 은회색.
정보
두 개의 특별하게 계발된 고정판으로 모든 알루미늄 프로필에 다양한 적용 가능성을 보장합니다. 기본 프로그램은 고정장치가 있거나 없는 고정형 바퀴나 회전형 바퀴와 같은 다양한 바퀴를 포함합니다.
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.
고급 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로 된 트레드는 94° 쇼어 A의 강도를 가지며 바퀴 본체에 분사합니다. 트레드는 자국이 없으며 접촉시 착색되지 않으며 굴림과 회전시 저항이 적고 또한 높은 내마모성을 갖습니다.
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.
고급 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로 된 트레드는 94° 쇼어 A의 강도를 가지며 바퀴 본체에 분사합니다. 트레드는 자국이 없으며 접촉시 착색되지 않으며 굴림과 회전시 저항이 적고 또한 높은 내마모성을 갖습니다.
용도
열가소성 폴리우레탄 트레드의 바퀴는 공구 상자나 바닥용 롤러 또는 예를 들면 식료품 산업의 위생영역에 적용됩니다.
운송 기기나 운송 물품에서 발생하는 정전기 방전을 보호하기 위해 전기 전도성 바퀴와 회전형 및 고정형 바퀴를 사용합니다.
이로서 민감한 운송 물품의 손상이나 또한 차량 사용자에게 고통스러운 정전기 방전을 막을 수 있습니다.
운송 기기나 운송 물품에서 발생하는 정전기 방전을 보호하기 위해 전기 전도성 바퀴와 회전형 및 고정형 바퀴를 사용합니다.
이로서 민감한 운송 물품의 손상이나 또한 차량 사용자에게 고통스러운 정전기 방전을 막을 수 있습니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C.