제품 그룹
널링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지
K1473

널링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강화된 열가소성 폴리아미드, 흑연 검정색
나사 볼트, 스틸 5.8
표면 마무리:나사 볼트, 청색 피막처리.이용:민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
장점:정밀 부품, 전기 혹은 전자 부품, 부품 및 기계 보호용으로 사용합니다.
적용 분야: ATEX-지침에 따른 전기 설비, 장비 제조.
특수 전기 전도성 플라스틱으로 제작되었습니다.
ESD 작동 부품들은 ESD 보호구역용으로 특수 개발되었습니다.
널링 볼트를 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
안전:이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.

대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.
특징:
  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1473 널링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지 202 kB
 기술 정보 ESD 288 kB

도면

널링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D3HKLCAD액세서리가격주문
K1473.11180424X10M418913810 요청 시
K1473.11180424X15M418913815 요청 시
K1473.11200524X10M52010,615910 요청 시
K1473.11200524X15M52010,615915 요청 시
K1473.11200524X20M52010,615920 요청 시
K1473.11250624X10M62512171010 요청 시
K1473.11250624X15M62512171015 요청 시
K1473.11250624X20M62512171020 요청 시
K1473.11320824X15M83214221315 요청 시
K1473.11320824X20M83214221320 요청 시
K1473.11320824X30M83214221330 요청 시
K1473.11401024X20M104018251420 요청 시
K1473.11401024X30M104018251430 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808