text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

ESD

KIPP의 ESD(정전기 방전) 제품군은 정전기에 민감한 환경을 위한 스페셜 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 정전기 방전을 최소화하여 민감한 전자 부품, 구성 요소 및 기기들을 정전기로 인한 손상으로부터 보호하도록 설계되었습니다.

작동 방법

민감한 전자 부품, 구성 요소 및 기기들은 주변 환경의 정전기로 인해 손상되거나 파괴될 수 있습니다. KIPP의 ESD 작동 부품은 DIN EN 61340-5-1에 따른 특수 정전기 방지 플라스틱으로 제작되어 정전기를 효과적으로 방지할 수 있습니다. 이를 통해 제조, 조립 또는 운송 중 사람과 접촉 뿐만 아니라 정전기 방전에 민감한 부품을 취급할 때 정전기 방전으로 인한 손상 위험을 최소화할 수 있습니다.

장점

  • 정전기 방전으로 부터 민감한 전자 부품, 구성 요소 및 기기를 위해 안정적인 보호를 보장함
  • 전자 환경의 전기 유도성 제품들에 대한 DIN EN 61340-5-1 요구 사항을 충족함
  • 기기와 구성 요소, 보호 시스템을 위한 폭발 위험이 있는 분야에 적용 가능성

적용 분야

  • 전자 산업
  • 반도체 제조
  • 의료 기술
  • 자동차 산업
  • ESD 보호 영역의 기타 분야
항목 / 페이지
24 개의 26 제품
  • 항목 / 페이지
    24 개의 26 제품

    다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.