설명재질:플레이트: 열가소성, 강화 유리 볼. 미끄럼 방지 플레이:트 열가소성 탄성 종합체.표면 마무리:검정색.정보:스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고 모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다. 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다. 적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고. 적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.안전:이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다. 이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다. 폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.
대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사. ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.도면 설명:
타입 A 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 미포함 타입 B 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 포함