text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

알루미늄 프로파일용 액세서리

가장 일반적인 알루미늄 프로파일을 위해 KIPP사는 슬롯 너트, 케이블 홀더, 연결 세트, 스크류, 앵글 등 다양한 커넥터 및 액세서리를 제공합니다. 이 제품들을 사용하면 다양한 디자인과 수많은 구조물을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

작동 원리

KIPP사의 액세서리는 다양한 형태와 크기의 다양한 구조물을 위한 개별적인 기본 구성 요소 역할을 합니다. 프로파일은 경량에도 강도가 높아서, 기계 프레임, 작업 플랫폼, 컨베이어 벨트, 보호벽 및 칸막이 벽을 제작하는 데 이상적입니다.

장점

  • 유연성 및 적응성
  • 견고하면서도 가벼운 무게
  • 모듈식 및 재사용 가능

적용 분야

  • 기계 공학
  • 장비 제작 및 생산 설비 제작
  • 산업 현장
  • 안전 펜스 및 칸막이 벽
항목 / 페이지
24 개의 148 제품
  • 항목 / 페이지
    24 개의 148 제품

    다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.