제품 그룹

보도 자료

뒤로
KIPP 보도 자료
보도 자료 텍스트틀 다운르드하려면 해당 링크를 클릭하면 됨.

KIPP는 커피 타임뿐만 아니라 비디오 튜토리얼을 제공합니다 -
#kippresso-Format의 기초 및 인사이트

 2023_12_KIPP_PM_Kippresso_Videoserie 310 kB
 Images_2023_12_18 2,9 MB

위생에 집중 -
KIPP의 닫힌 그립 윤곽이 있는 새로운 팜 그립

 2023_11_KIPP_PM_Kreuzgriffe_Thermoplast 46,4 kB
 Images_2023_11_29 223 kB

KIPP의 새로운 알루미늄 핸드휠
인체공학적 그립감, 안전한 작업

 2023_07_KIPP_PM_Handraeder_aus_Aluminium_EN 243 kB
 Images_2023_07_04 1,9 MB

KIPP FRANCE 20주년

프랑스어로 된 성공 스토리

 2023_06_KIPP_PM_20_years_KIPP_France_EN 586 kB
 Images_2023_06_10 768 kB

KIPP의 상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱
통제하에 있는 모든 포지션

 2023_06_KIPP_PM_Positionierbuchsen_mit_Zustandssensor_EN 199 kB
 Images_2023_06_06 2,4 MB

신속한 위치 지정 및 고정
KIPP의 트위스트 노브를이 있는 인덱스 플런저

 2023_03_KIPP_PM_Indexin_plungers_twist_knob_EN 142 kB
 Images_2023_03_29 2,7 MB

견고하고 가벼운 인체공학적인 디자인
KIPP의 전체 플라스틱 손잡이가 있는 새로운 클램핑 레버

 2022_10_KIPP_PM_clamping_levers_all_plastic_grip_EN 172 kB
 Images_2022_10_13 886 kB

AMB의 KIPP

업계 최고 수준의 솔루션

 2022_08_KIPP_PM_Ankuendigung_AMB_EN 456 kB
 Images_2022_08_12 7,3 MB

유연하고 보편적으로 적용 가능
시스템 폭 50의 새로운 다중 클램핑 시스템

 2022_06_KIPP_PM_Mehrfach_Spannsystem_Systembreite_50_EN 200 kB
 Images_2022_05_31 1,7 MB

유지 보수가 적고 신뢰성
상태 센서가 있는 유선 연결 잠금 볼트

 2022_04_KIPP_PM_Arretierbolzen_kabelgebunden_EN 394 kB
 Images_2022_04_28 6,3 MB

KIPPflexX 시리즈의 제품군 확대
더 작은 기계 테이블을 위한 새로운 5축 바이스 KIPPflexX 90mm

 2022_03_KIPP_PM_KIPPflexX_90_EN 78,1 kB
 Images_2022_03_15 1,1 MB

확실한 고정 및 신속한 클램핑
KIPP 제품군의 다양한 퀵 액팅 클램프

 2022_02_KIPP_PM_Schnellspanner_EN 288 kB
 Images_2022_02_01 9,2 MB

더욱 까다로운 위생 요건을 위한 새로운 인텍스 플런저
Hygienic DESIGN 덕분에 먼지 입자가 달라붙지 않습니다

 2021_12_KIPP_PM_Arretierbolzen_Hygienic_EN 157 kB
 Images_2021_12_06 868 kB

KIPP, 최고 점수 획득
높은 고객 만족도로 새로운 TÜV 서비스 인증 획득

 2021_12_KIPP_PM_TUEV_Service_Zertifizierung_EN.docx 91,8 kB
 Images_2021_12_16 14,2 MB

KIPP, 엘리트 스포츠 지원
엘리트 스포츠와 스포츠 교육을 결합하는 새로운 플랫폼

 2021_11_KIPP_PM_Partnerbetrieb_Spitzensport_EN 309 kB
 Images_2021_11_24 6,1 MB

KIPP의 클램핑 유닛으로 셋업 시간 단축
간단한 클램핑 및 포지셔닝 작업을 위한 새로운 공압식 클램핑 유닛

 2021_11_KIPP_PM_Pneumatische_Spannelemente_EN 106 kB
 Images_2021_11_04 3,7 MB
위생이 중요시 되는 모든 분야에 적합
Hygienic DESIGN의 새로운 고정 시스템
 2021_10_KIPP_PM_Hygienic_Design_Verschraubung_EN 166 kB
 Images_2021_10_11 2 MB
KIPP사는 제품군을 확장합니다.
산업용 새로운 휠과 롤러
 2021_09_KIPP_PM_Raeder_Rollen_EN 66,7 kB
 Images_2021_09_23 1,2 MB
한 손가락만으로 고정됨
KIPP의 편심 레버가 있는 새로운 종류의 인덱스 플런저
 2021_08_KIPP_PM_Arretierbolzen_Exzenterhebel_EN 141 kB
 Images_2021_08_31 1,8 MB
하나의 제품에 결합된 기능
KIPP은 새로운 인덱싱 및 클램핑 그립을 개발 중입니다.
 2021_08_KIPP_PM_Arretier_und_Spanngriff_EN 182 kB
 Images_2021_08_16 3,8 MB
KIPP의 새로운 체인 텐셔너
균일한 힘 분배를 통해 복잡한 형태 고정
 2021_06_KIPP_PM_Kettenspanner_EN 39,2 kB
 Images_2021_06_07 6,1 MB
FEATURE grip 인덱스 플런저가 있어 최적화된 프로세스 안정성
내장된 상태 센서가 현재 작동 상태를 보냅니다.
 2021_05_KIPP_PM_FEATUREgrip_Arretierbolzen_EN 39,6 kB
 Images_2021_05_19 2 MB
책임감을 가지고 만듭니다
당사의 물류 확장에는 CO2 중립적인 녹색 스틸만을 사용합니다.
 2021_03_KIPP_PM_Logistikerweiterung_Gruener-Stahl_EN 226 kB
 Images_2021_03_26 4,3 MB
단순한 누름을 통해 확실한 잠금
KIPP는 제품군에 새로운 스냅 잠금 장치를 추가하였습니다.
 2021_03_KIPP_PM_Schnappverschluesse_EN 36,5 kB
 Images_2021_03_08 898 kB
듀로플라스틱 소재의 작동부품
내열성, 매우 견고하고 세척이 용이함.
 2021_02_KIPP_PM_Bedienteile_aus_Duroplast_EN 36,8 kB
 Images_2021_02_19 1,7 MB
KIPP사는 클램핑 레버 제품군을 확장합니다.
안전 기능이 있는 새로운 클램핑 레버는 실수로 작동하게 되는 것을 방지합니다.
 2021_01_KIPP_PM_Klemmhebel_Sicherheitsfunktion_EN 35,7 kB
 Images_2021_01_11 393 kB
KIPP와 Freudenberg Sealing Technologies의 협업
Hygienic USIT® 나사 및 밀봉 시스템의 EHEDG-신규 인증
 2020_09_KIPP_PM_NOVOnox_hygienic_EN 35,9 kB
 Images_2020_09_03 1,4 MB
클램핑 기술 내 신규 제품
캠 레버가 있는 맨드릴: 드릴을 통해 고정
 2020_09_KIPP_PM_Spanndorne_mit_Exzenterhebel_EN 36,7 kB
 Images_2020_09_01 1,6 MB
더욱 발전한 클램핑 기술
KIPPflexX: 2가지 기능이 있는 5축 클램핑 시스템
 2020_08_KIPP_PM_5-Achs-Spanner_KIPPFlexX_EN 36,2 kB
 Images_2020_09_02 2,4 MB
볼 잠금 핀. 헤드 리테이너가 있는 조절 가능한 모델 및 제품
헤드 리테이너가 있는 조절 가능한 모델 및 제품
신형 볼 잠금 핀
 03_KIPP_PM_Kugelsperrbolzen_EN 33,7 kB
 Image_2019_11 1.013 kB

미래를 위한 더 많은 공간:
HEINRICH KIPP WERK, 인턴 워크숍 확장

 19_09_KIPP_Vergroesserung_Lehrwerkstatt_2019_EN 241 kB
 Images_2019_09_2 7,7 MB
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808